Программа поставок
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Принадлежности для электрической разводки
Применяемое для
DILM80…
DILM95…
DILM115…
DILM150…
DILM170…
DILMP125…
DILMP160…
DILMP200…
ZB150
DILMF80…
DILMF95…
DILMF115…
DILMF150…
DILM95…
DILM115…
DILM150…
DILM170…
DILMP125…
DILMP160…
DILMP200…
ZB150
DILMF80…
DILMF95…
DILMF115…
DILMF150…
Применяемое для
Крышка для клемм DILM80 до DILM170
Информация о комплекте поставки
Для каждого полюса требуется 2 крышки.
Набор кожухов состоит из 8 крышек.
Набор кожухов состоит из 8 крышек.
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type of accessory
Cover
Апробации
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center