Program dostaw
Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Akcesoria okablowania
Stosowane do
DILM40
DILM50
DILM65
DILM72
DILMP63
DILMP80
DILMF40
DILMF50
DILMF65
DILM50
DILM65
DILM72
DILMP63
DILMP80
DILMF40
DILMF50
DILMF65
Stosowane do
Pokrywa DILM80 do DILM170
Informacja o zakresie dostawy
Na każdy biegun potrzebne są 2 pokrywy.
Komplet pokryw składa się z 8 pokryw.
Komplet pokryw składa się z 8 pokryw.
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C
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
Nie dotyczy.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Akcesoria do aparatury niskonapięciowej (EC002498)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Komponent do rozdzielnicy niskiego napięcia / Komponenty rozdzielnic niskonapięciowych (akcesoria) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Rodzaj akcesorium
Pokrywa
Aprobaty
North America Certification
UL/CSA certification not required
-
(Web)
-
(Web)
-
Ulotki z instrukcjamiDokument(PDF, bgcsdadeelenesetfifrhuitltlvnlplptroruskslsvzh)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center