Lieferprogramm

Befestigungsart
Aufputz
Grundfunktion
Zusatzausrüstung
Werkstoff
Stahlblech
Oberflächenbeschaffenheit
verzinkt
Einbaulage
Vertikal
Höhe
700 mm
geeignet für Höhe
700 mm

Technische Daten nach ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss13-27-18-28-11 [ACN627016])
Ausführung
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
0 mm
Breite
40 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
700 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Metall
Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0