Leveringsprogramma

Assortiment
Installatieverdeler IVS
Basisfunctie
Staande kast
Basisfunctie
Toebehoren
Toebehoren
Deuren
Los apparaat/complete apparatuur
Modulair systeem
Beschrijving
gesloten
2-vleugelig
Montage van voren, snel monteerbaar, rechts of links aan te slaan
Deuropeningshoek 167°
3-puntsvergrendeling met zwenkslot
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Informatie over de uitlevering
Als rechter deur voor uitvoeringen met twee deuren toepasbaar
Samen met standaard deur voor 600 mm bestellen
beschermingsgraad
IP30
Geschikt voor breedte
1200
Geschikt voor hoogte
2060
Deur links gemonteerd
aanwijzingen

Vanaf 1000 mm breedte worden twee deuren gebruikt; de rechter en linker deur afzonderlijk bestellen.