Программа поставок

Тип монтажа
Напольный распределитель
Монтаж на поверхность
Установка в переднюю панель
Материал
Листовая сталь
Блокировка двери
Трехточечный замок с вертушкой
Класс защиты
IP30
Качество поверхности
с порошковым покрытием
ширина
400 мм
Высота
2060 мм
Подходит для высоты
2060 мм
Подходит для ширины
1000 мм
Цвет
светло-серый (RAL 7035)
Защитная крышка установлена ​​слева

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Stop door
Version as glazed door
No
Version as door for disconnecting switch interlocking
No
Width
451 mm
Height
1996.5 mm
Depth
36 mm
EMC-version
Yes
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
Degree of protection (IP)
IP30
Degree of protection (NEMA)