Program dostaw

Rodzaj montażu
Rozdzielacz stojący
Montaż powierzchniowy
Montaż zlicowany
Tworzywo
Blacha stalowa
Blokada drzwiczek
Trójpunktowa blokada
Stopień ochrony
IP30
Wytrzymałość powierzchniowa
powlekana proszkowo
Szerokość
400 mm
Wysokość
2060 mm
Odpowiedni do wysokości
2060 mm
Odpowiedni do szerokości
1000 mm
Kolor
jasnoszary (RAL 7035)
Osłona ochronna montowana po lewej

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Drzwi / panel obsługi (szafa rozdzielcza) (EC000747)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Drzwi (szafa sterownicza) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Drzwi skrzydłowe
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Szerokość
451 mm
Wysokość
1996.5 mm
Głębokość
36 mm
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Tak
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP30
Stopień ochrony (NEMA)