Leveringsprogramma

Montagetype
Staande kast
Oppervlakmontage
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat
Deurvergrendeling
Stangenslot
beschermingsgraad
IP30
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Breedte
400 mm
Hoogte
2060 mm
Geschikt voor hoogte
2060 mm
Geschikt voor breedte
1000 mm
kleur
lichtgrijs (RAL 7035)
Deur links gemonteerd

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
451 Millimeter
Hoogte
1996.5 Millimeter
Diepte
36 Millimeter
EMC-uitvoering
Ja
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Beschermingsgraad (NEMA)