Leveringsprogram

Festemåte
Stående fordeler
Overflatemontert
Innfeldt montering
Materiale
Stålplate
Dørlåsen
Rotasjonslås
Kapslingsklasse
IP30
Overflatestruktur
pulverbelagt
Bredde
400 mm
Høyde
2060 mm
egnet for høyde
2060 mm
egnet for bredde
1000 mm
Farge
lys grå (RAL 7035)
Dørfløy venstre montert

Tekniske data etter ETIM 7.0

10" og 19" skap, rack, stativer og tilbehør (EG000011) / Dør-/ betjeningstablå (koblingskap) (EC000747)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Modell / utførelse
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør
Nei
Utførelse som dør for lastbrytersperre
Nei
Bredde
451 Millimeter
Høyde
1996.5 Millimeter
Dybde
36 Millimeter
EMC-utførelse
Ja
Materiale
Stål
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Grå
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA)