Dodavatelský program

Typ montáže
Rozvodný panel stojící na podlaze
Povrchová montáž
Zapuštěná montáž
Materiál
Ocelový plech
Dveřní blokáda
Tříbodový otočný zámek
Stupeň krytí
IP30
Vlastnosti povrchu
práškově lakovaná
Šířka
400 mm
Výška
2060 mm
Vhodné pro výšku
2060 mm
Vhodné pro šířku
1000 mm
barva
světle šedá (RAL 7035)
Ochranný kryt namontovaný vlevo

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Dvere (ovládací skrín) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Stop door
Version as glazed door
No
Version as door for disconnecting switch interlocking
No
Width
451 mm
Height
1996.5 mm
Depth
36 mm
EMC-version
Yes
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
Degree of protection (IP)
IP30
Degree of protection (NEMA)