Program dostaw

Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik mocy do silników
Grupa asortymentowa
Kompletne urządzenia do 170 A
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe
AC-3/AC-3e: Standardowe silniki indukcyjne AC: Uruchomienie, wyłączanie w ruchu
AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny, tryb impulsowy
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
0000SPC-571
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Znamionowy prąd pracy
AC-3380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
18 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
50 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
45 A
Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4.5 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
2.5 kW
AC-4660 V 690 V [P]
3.6 kW
Wyposażenie w styki
Z = Zestyk zwierny
2 zestyk zwierny
R = Styki rozwierne
2 R
Wskazówki
Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012.
Zintegrowane warystorowe połączenie ochronne.
Z zestykiem mirror.
Diagram łączenia
210S058
Napięcie uruchamiania
24 V DC
Rodzaj prądu AC/DC
Praca DC

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Trwałość, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia]
10 x 106
Częstotliwość załączania, mechanicznaz uruchamianiem DC [cykle łączenia/godz.]
5000
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniaotwarte
-25 - +60 °C
Temperatura otoczeniazabudowany
- 25 - 40 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie
- 40 - 80 °C
Położenie montażowe
210N017210N018
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msGłówny element łączeniowyZestyk zwierny
10 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyZestyk zwierny
7 g
Wytrymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)Udar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyStyk rozwierny
5 g
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) w przypadku montażu na stoleUdar półsinus 10 msGłówny element łączeniowyZestyk zwierny
5.7 g
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) w przypadku montażu na stoleUdar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyZestyk zwierny
3.4 g
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) w przypadku montażu na stoleUdar półsinus 10 msPomocniczy element łączeniowyStyk rozwierny
3.4 g
Stopień ochrony
IP20
Zabezpieczenie przed dotknięciem w wypadku pionowego dotknięcia od przodu (EN 50274)
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Wysokość ustawienia
maks. 2000 m
Ciężarz uruchamianiem DC
0.28 kg
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduLinka z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduDrut lub linka
pojedyncze 18–10, podwójne 18–14 AWG
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduŚruba przyłączeniowa
M3,5
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewodumoment dokręcenia
1,2 Nm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduNarzędzieŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń głównego przewoduNarzędzieŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoprzewód pojedynczy
1 x (0,75–2,5)
2 x (0,75–2,5) mm2
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoLinka z tulejką
1 x (0,75–2,5)
2 x (0,75–2,5) mm2
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegojedno- lub wielożyłowy
18 - 14 AWG
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoOdcinek przewodu bez izolacji
10 mm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoŚruba przyłączeniowa
M3,5
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegomoment dokręcenia
1,2 Nm
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoNarzędzieŚrubokręt pozidriv
2 Wielkość
Sposób podłączenia na śrubęPrzekrój doprowadzeń przewodu pomocniczegoNarzędzieŚrubokręt do śrub o łbie rowkowym
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
Główne tory prądowe
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
8000 V AC
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V AC
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między cewką a zestykami
400 V AC
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140między stykami
400 V AC
Zdolność włączania (cos ϕ wg IEC/EN 60947) [do 690 V]
126 A
Zdolność wyłączeniowa 220 V 230 V
90 A
Zdolność wyłączeniowa 380 V 400 V
90 A
Zdolność wyłączeniowa 500 V
70 A
Zdolność wyłączeniowa 660 V 690 V
50 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“400 V [gG/gL 500 V]
20 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „2“690 V [gG/gL 690 V]
16 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“400 V [gG/gL 500 V]
35 A
odporność na zwarciaZabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowyRodzaj przyporządkowania „1“690 V [gG/gL 690 V]
20 A
Napięcie przemienne
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 55 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
18 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
50 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
45 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
9 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
9 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
9 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
9 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
7 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
5 A
AC-3moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-3moc namionowa [P]240 V [P]
3 kW
AC-3moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3moc namionowa [P]415 V [P]
5.5 kW
AC-3moc namionowa [P]440 V [P]
5.5 kW
AC-3moc namionowa [P]500 V [P]
4.5 kW
AC-3moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
4.5 kW
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
6 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
6 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
6 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
6 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
6 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
5 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
4.5 A
AC-4moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4moc namionowa [P]240 V [P]
1.6 kW
AC-4moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
2.5 kW
AC-4moc namionowa [P]415 V [P]
2.8 kW
AC-4moc namionowa [P]440 V [P]
3 kW
AC-4moc namionowa [P]500 V [P]
2.8 kW
AC-4moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
3.6 kW
Napięcie stałe
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-160 V [Ie]
20 A
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1110 V [Ie]
20 A
Znamionowy prąd pracy Ie otwartyDC-1220 V [Ie]
15 A
Straty ciepła
3-biegunowe, przy Ith (60°)
4.4 W
Straty ciepła przy Ie wg AC-3/400 V
0.9 W
Impedancja na biegun
4.6 mΩ
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DC [Przyciąganie]
0.8 - 1.1 x Uc
Tolerancja napięciowaWskazówka
0,85 - 1,1 tylko z modułami wyłącznika pomocniczego o 3 lub więcej zestykach rozwiernych
0.7 - 1.3 bez modułu wyłącznika pomocniczego i przy temperaturze otoczenia +40 °C
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem DC [Spadek]
0.15 - 0.6 x Uc
Tolerancja napięciowaWskazówka
przynajmniej wygładzony dwupulsowy prostownik mostkowy lub prostownik trójfazowy
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem DC [Przyciąganie]
4,5 W
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USz uruchamianiem DC [Zatrzymanie]
4,5 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem DCCzas zwarciaCzas zwarcia
< 31 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Główny element łączeniowyz uruchamianiem DCCzas rozwarciaCzas rozwarcia
< 12 ms
Czasy przełączania przy 100% US (wartości orientacyjne)Czas łuku elektrycznego
10 ms
Trwałość, mechaniczna; Cewka 50/60 Hz
Trwałość mechaniczna przy 50 Hz o ok. 30% niższa niż → Ogólne dane techniczne x 106
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Emisja zakłóceń
zgodnie z EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
zgodnie z EN 60947-1
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
3 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
3 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
7.5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe115 V
120 V
0.5 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe230 V
240 V
1.5 HP
Zdolność łączeniowaGeneral use
20 A
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
10 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
45 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. CB
60 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. bezpiecznik
25 Class RK5/20 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. CB
16 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. bezpiecznik
25 Class RK5/20 Class J A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
18 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
18 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
14 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
14 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
18 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
18 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
60 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
10 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 600V 60Hz 3-fazowe
60 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 600V 60Hz 3-fazowe
10 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
54 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
9 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
2 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
7.8 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
2 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
6.8 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
3 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
4.8 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
5 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
6.1 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
9 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.3 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
4.5 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+60 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Stycznik AC (EC000066)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 - 0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
22 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
9 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
4 kW
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
6 A
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
2.5 kW
Znamionowa moc pracy NEMA
3.7 kW
Wersja modułowa
Nie
Liczba styków pomocniczych zwiernych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
2
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Liczba styków głównych rozwiernych
0
Liczba styków głównych zwiernych
3

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Krzywe charakterystyki

210O157
Akcesoria
1: Ochronny przekaźnik silnikowy
2: Układ ochronny
Krzywa charakterystyki
2100DIA-7
Silniki klatkowe
Identyfikator produktu
Włączanie: podczas zatrzymania
Wyłączanie: podczas pracy
Elektryczna nazwa skrótowa
Włączanie: do 6 × prąd znamionowy silnika
Wyłączanie: do 1 × prąd znamionowy silnika
Kategoria użytkowa
100 % AC-3
Typowe zastosowania
Sprężarki
Wyciągi
Mieszadła
Pompy
Ruchome schody
Mieszadła
Wentylator
Taśmy transportowe
Wirówki
Klapki
Elewatory
Instalacje klimatyzacyjne
Napędy ogólne maszyn do obróbki i przetwarzania drewna
Krzywa charakterystyki
2100DIA-8
Trudne warunki pracy łączeniowej
Silniki klatkowe
Identyfikator produktu
Impulsowanie, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny
Elektryczna nazwa skrótowa
Włączanie: do 6 × prąd znamionowy silnika
Wyłączanie: do 6 × prąd znamionowy silnika
Kategoria użytkowa
100 % AC-4
Typowe zastosowania
Maszyny poligraficzne
Ciągarki do drutu
Wirówki
Napędy specjalne maszyny do obróbki i przetwarzania drewna
Krzywa charakterystyki
210U038
Warunki łączenia dla niesilnikowego odbiornika 3-biegunowego
Identyfikator produktu
Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne
Elektryczna nazwa skrótowa
Włączanie: 1 x prąd znamionowy
Wyłączanie: 1 x prąd znamionowy
Kategoria użytkowa
100 % AC-1
Typowe zastosowania
Ogrzewanie elektryczne
Krzywa charakterystyki
210U039

Wymiary

2110DIM-1
Stycznik z modułem wyłącznika pomocniczego DILM32-XHI.../DILA-XHI...
2110DIM-2
Stycznik z modułem wyłącznika pomocniczego DILA-XHIT…
210T013