Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for motorer
Undersortiment
Komplett enheter opp til 170 A
Brukskategori
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
0000SPC-571
Merknader
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Også testet i henhold til AC-3e.
Nominell strøm
AC-3380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
18 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
50 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
45 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4.5 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
2.5 kW
AC-4660 V 690 V [P]
3.6 kW
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
2 L
Å = åpner
2 Å
Merknader
Koblingselementer etter EN 50012.
Integrert varistor-beskyttelseskobling
Med speilkontakt.
Koblingssymboler
210S058
Aktiveringsspenning
24 V DC
Strømtype AC/DC
Likestrømsdrift

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
10 x 106
Bryterhyppighet, mekansikLikestrømdrevet [Betjeningssykluser/h]
5000
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Monteringsposisjon
210N017210N018
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
10 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
7 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
5 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHovedkoblingselementerN/O-kontakt
5.7 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/O-kontakt
3.4 g
Mekanisk støtmotstand (IEC/EN 60068-2-27) ved benkmonteringHalvsinusformet støt 10 msHjelpekontaktleddN/C-kontakt
3.4 g
Kapslingsklasse
IP20
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Monteringshøyde
maks. 2000 m
VektDC styring
0.28 kg
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelentrådet
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2,5) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelFast eller flertrådet
single 18 - 10, double 18 - 14 AWG
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelAvisoleringslengde
10 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelKlemmeskrue
M3,5
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelTiltrekkingsmoment
1.2 Nm
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøyPozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
SkruklemmerKlemmekapasitet nettkabelverktøyFlat skrutrekker
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelentrådet
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelén- eller flertrådet
18 - 14 AWG
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelAvisoleringslengde
10 mm
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelKlemmeskrue
M3.5
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelTiltrekkingsmoment
1.2 Nm
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelverktøyPozidriv skrutrekker
2 Størrelse
SkruklemmerKlemmekapasitet styrekretskabelverktøyFlat skrutrekker
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
Hoverstrømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
690 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og kontakter
400 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
400 V AC
Tilkoblingskapasitet (pf. iht. IEC/EN 60947) [Opptil 690 V]
126 A
Bryteevne 220 V 230 V
90 A
Bryteevne 380 V 400 V
90 A
Bryteevne 500 V
70 A
Bryteevne 660 V 690 V
50 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
20 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
16 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
35 A
KortslutningsstyrkeKortslutningsvern maks. smeltesikringkoordinasjonsbetingelse „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
20 A
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 55 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
18 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
50 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
45 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
Også testet i henhold til AC-3e.
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
9 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
9 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
9 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
9 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
7 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
5 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
3 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
5.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
5.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
4.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
4.5 kW
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
6 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
6 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
6 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
6 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
6 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
5 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
4.5 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
1.6 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
2.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
2.8 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
3 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
2.8 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
3.6 kW
Likespenning
Nominell strøm Ie åpenDC-160 V [Ie]
20 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1110 V [Ie]
20 A
Nominell strøm Ie åpenDC-1220 V [Ie]
15 A
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
4.4 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
0.9 W
Impedans per pol
4.6 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseDC styring [Tiltrekking]
0.8 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseAnvisning
0,85 - 1,1 bare med hjelpekontaktmodul med 3 eller flere N/C-kontakter
0,7 - 1,3 uten hjelpekontakt og omgivelsestemperatur +40 °C
SpenningstoleranseDC styring [Utløser]
0.15 - 0.6 x Uc
SpenningstoleranseMerknader
minst jevn, tofaset brolikeretter eller trefase-likeretter
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USLikestrømdrevet [Opptak]
4.5 W
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USLikestrømdrevet [Tetning]
4.5 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringLukketidSluttforsinkelse
31 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)HovedkoblingselementerDC styringÅpningstidÅpningsforsinkelse
12 ms
Koblingstider ved 100 % US (referanseverdier)Lysbuetid
10 ms
Levetid, mekanisk; spole 50/60 Hz
Mechanical lifespan at 50 Hz approx. 30% lower than under “Technical data, general” x 106
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
iht. EN 60947-1
Støysikkerhet
iht. EN 60947-1
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
3 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
3 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
7.5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
0.5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
1.5 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
20 A
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
A600
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
P300
HjelpekontaktGenerell brukAC
600 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
10 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
250 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
45 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
60 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
25 Class RK5/20 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
16 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
25 Class RK5/20 Class J A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
18 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
18 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
14 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
14 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
18 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
18 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3-fase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3-fase
10 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3-fase
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3-fase
10 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fase
54 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fase
9 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
2 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
7.8 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
2 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
6.8 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
3 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
4.8 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
5 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
6.1 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
9 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.3 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
4.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C
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
Startapparater (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
24 - 24 Volt
Spenningstype for betjening
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
22 Amp
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
9 Amp
Nominell effekt ved AC-3, 400V
4 Kilowatt
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
6 Amp
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
2.5 Kilowatt
Nominell driftseffekt NEMA
3.7 Kilowatt
For rekkemontasje
Nei
Antall hjelpekontakter normalt åpne
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket
2
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Karakteristikker

210O157
Tilleggsutstyr
1: Motorvernreléer
2: Beskyttelseskobling
Karakteristikk
2100DIA-7
Ekornburmotor
Driftsegenskaper
Starter: fra hvile
Stopper: etter oppnådd full kjørehastighet
Elektriske egenskaper
Tilkobling: opptil 6 x nominell motorstrøm
Frakobling: opptil 1 x nominell motorstrøm
Utnyttelsesgrad
100 % AC-3
Typiske anvendelsesområder
Kompressorer
Heiser
Miksere
Pumper
Rulletrapper
Røreverk
Vifter
Transportbånd
Sentrifuger
Hengslede klaffer
Bøtte-lifter
Klimaanlegg
Generelle drivverk i produksjons- og prosesseringsmaskiner
Karakteristikk
2100DIA-8
Ekstreme koblingssykluser
Ekornburmotor
Driftsegenskaper
Rykkvis, plugging, reversering
Elektriske egenskaper
Tilkobling: opptil 6 x nominell motorstrøm
Frakobling: opptil 6 x nominell motorstrøm
Utnyttelsesgrad
100 % AC-4
Typiske anvendelsesområder
Trykkpresser
Trådtrekkingsmaskiner
Sentrifuger
Spesielle drivverk for produksjons- og prosesseringsmaskiner
Karakteristikk
210U038
Switching conditions for 3 pole, non-motor loads
Operating characteristics
Non inductive and slightly inductive loads
Electrical characteristics
Switch on: 1 x rated operational current
Switch off: 1 x rated operational current
Utilization category
100 % AC-1
Typical examples of application
Electric heat
Karakteristikk
210U039

Dimensjoner

2110DIM-1
Contactor with auxiliary contact module DILM32-XHI.../DILA-XHI...
2110DIM-2
Contactor with auxiliary contact module DILA-XHIT…
210T013