Gamme de livraison

Gamme
Contacteurs
Application
Contacteur de puissance pour moteurs
Autres appareils de la gamme
Appareils complets jusqu'à 170 A
Catégorie d'emploi
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances
AC-3/AC-3e : Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés
AC-4 : moteurs à cage (démarrage, freinage par contre-courant, inversion de marche, marche par à-coups)
Raccordement
Bornes à vis
0000SPC-571
Remarque
Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Courant assigné d’emploi
AC-3380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
18 A
AC-1Courant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
50 A
AC-1Courant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith ]
45 A
Puissance assignée d'emploi max. moteurs triphasés 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3660 V 690 V [P]
4.5 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
2.5 kW
AC-4660 V 690 V [P]
3.6 kW
Nombre de contacts
F = contact à fermeture
2 F
O = contact à ouverture
2 O
Remarques
Contacts selon EN 50012.
module de protection à varistance intégré
contact miroir
Schéma
210S058
Tension de commande
24 V DC
Type de courant AC/DC
avec bobine à courant continu

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Longévité mécaniqueavec bobine DC [manœuvres]
10 x 106
Fréquence de manœuvres mécaniquebobine à DC [manœuvres/h]
5000
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteAppareil nu
-25 - +60 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Température ambianteStockage
- 40 - 80 °C
Position de montage
210N017210N018
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts principauxContact F
10 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact F
7 g
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27)Onde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact O
5 g
Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établiOnde demi-sinusoïdale 10 msContacts principauxContact F
5.7 g
Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établiOnde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact F
3.4 g
Tenue aux chocs (CEI/EN 60068-2-27) en cas de montage sur établiOnde demi-sinusoïdale 10 msContacts auxiliairesContact à ouverture
3.4 g
Degré de protection
IP20
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Altitude d’installation
max. 2000 m
Poidsbobine à DC
0.28 kg
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxConducteur à âme massive
1 x (0.75 … 4)
2 x (0.75 … 2.5) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxConducteur souple avec embout
1 x (0.75 … 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxâme massive ou multibrins
unique 18 - 10, double 18 - 14 AWG
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxLongueur à dénuder
10 mm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxVis de raccordement
M3,5
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxCouple de serrage
1.2 Nm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxOutilTournevis Pozidriv
2 taille
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs principauxOutilTournevis pour vis à fente
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur à âme massive
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesConducteur souple avec embout
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesâme massive ou multibrins
18 - 14 AWG
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesLongueur à dénuder
10 mm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesVis de raccordement
M3.5
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesCouple de serrage
1.2 Nm
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesOutilTournevis Pozidriv
2 taille
Raccordement par borne à visSections raccordables, conducteurs auxiliairesOutilTournevis pour vis à fente
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
8000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'isolement [Ui]
690 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre bobine et contacts
400 V AC
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
400 V AC
Pouvoir de fermeture (cos ϕ selon IEC/EN 60947) [jusqu'à 525 V]
126 A
Pouvoir de coupure 220 V 230 V
90 A
Pouvoir de coupure 380 V 400 V
90 A
Pouvoir de coupure 500 V
70 A
Pouvoir de coupure 660 V 690 V
50 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 500 V [gG/gL 1000 V]
20 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “2” 690 V [gG/gL 690 V]
16 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 500 V [gG/gL 1000 V]
35 A
Tenue aux courts-circuitsPar fusible (calibre max.)Coordination de type “1” 690 V [gG/gL 690 V]
20 A
Tension alternative
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 55 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
18 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
50 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith ]
45 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 HzRemarque
À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert)
Également testé conformément à la norme AC-3e.
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
9 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
7 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
5 A
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
3 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
4 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
5.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
5.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
4.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
4.5 kW
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
6 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
6 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
6 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
6 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
6 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
5 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
4.5 A
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
1.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
1.6 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
2.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
2.8 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
3 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
2.8 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
3.6 kW
Tension continue
Courant assigné d'emploi IeDC-160 V [Ie ]
20 A
Courant assigné d'emploi IeDC-1110 V [Ie ]
20 A
Courant assigné d'emploi IeDC-1220 V [Ie ]
15 A
Pertes par effet Joule
tripolaire, sous Ith (60°)
4.4 W
Pertes par effet Joule sous Ie AC-3/400 V
0.9 W
Impédance par phase
4.6 mΩ
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementbobine à DC [Appel]
0.8 - 1.1 x Uc
Plage de fonctionnementRemarque
0.85 - 1.1 uniquement avec modules de contacts auxiliaires avec 3 (ou plus) contacts à fermeture
0,7 - 1,3 sans modules de contacts auxiliaires et avec température de l'air ambiant +40 °C
Plage de fonctionnementbobine à DC [Chute]
0.15 - 0.6 x Uc
Plage de fonctionnementRemarque
au minimum : redresseurs à pont 2 impulsions avec lissage ou redresseurs à pont triphasés
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine DC [Appel]
4,5 W
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x USavec bobine DC [Maintien]
4,5 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à DCfermetureDurée de fermeture
< 31 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Contacts principauxbobine à DCouvertureDurée d'ouverture
< 12 ms
Temps de commutation à 100 % US (valeurs approx.)Durée d'arc
10 ms
Longévité mécanique ; bobine 50/60 Hz
Longévité mécanique à 50 Hz : 30% inférieure à → Caractéristiques techniques Généralités x 106
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission
selon EN 60947-1
Immunité
selon EN 60947-1
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V208 V
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés230 V240 V
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés460 V480 V
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés575 V600 V
7.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés115 V120 V
0.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés230 V240 V
1.5 HP
Pouvoir de coupureUtilisation générale
20 A
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseCourant nominal de court-circuit (SCCR)
5 kA
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseFusible max.
45 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de basemax. CB
60 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High FaultFusible max.
25 Class RK5/20 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
16 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High FaultFusible max.
25 Class RK5/20 Class J A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
18 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
18 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
14 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
14 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
18 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
18 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3 phases
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3 phases
10 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz triphasé
60 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3 phases
10 A
Special Purpose RatingsPuissances nominales à usage précis (100 000 cycles selon UL 1995)LRA 480V 60Hz 3 phases
54 A
Special Purpose RatingsPuissances nominales à usage précis (100 000 cycles selon UL 1995)FLA 480V 60Hz 3 phases
9 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3 phases
2 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3 phases
7.8 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3 phases
2 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3 phases
6.8 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3 phases
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3 phases
4.8 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
6.1 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
9 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.3 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
4.5 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+60 °C
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant alternatif (EC000066)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24 - 24 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
22 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
9 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 400 V
4 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
6 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
2.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
3.7 kW
adapté à un montage sur rail
non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
type de raccordement du circuit principal
borne à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Courbes caractéristiques

210O157
Equipements complémentaires
1 : Relais thermiques
2 : Modules de protection
Courbe caractéristique
2100DIA-7
Moteurs à cage
Conditions d'emploi
Enclenchement :à l'arrêt
Coupure :moteur lancé
Caractéristiques électriques
Enclenchement : jusqu'à 6 x courant assigné moteur
Coupure : jusqu'à 1 x courant assigné moteur
Catégorie d'emploi
100 % AC-3
Exemples d'utilisation
Compresseurs
Ascenseurs
Malaxeurs
Pompes
Escaliers roulants
Mélangeurs
Ventilateurs
Bandes transporteuses
Centrifugeuses
Volets
Elévateurs à godets
Climatisation
Fonctions générales sur machines-outils
Courbe caractéristique
2100DIA-8
Service intensif
Moteurs à cage
Conditions d'emploi
Marche par à-coups, freinage par contre-courant, inversion brutale
Caractéristiques électriques
Enclenchement : jusqu'à 6 x courant assigné moteur
Coupure : jusqu'à 6 x courant assigné moteur
Catégorie d'emploi
100 % AC-4
Exemples d'utilisation
Machines d'imprimerie
Machines à tréfiler
Centrifugeuses
Fonctions spéciales sur machines-outils
Courbe caractéristique
210U038
Récepteurs autres que les moteurs tripolaires
Conditions d'emploi
Charges non inductives ou faiblement inductives
Caractéristiques électriques
Enclenchement : 1 x courant assigné
Coupure : 1 x courant assigné
Catégorie d'emploi
100 % AC-1
Exemples d'utilisation
Chauffage
Courbe caractéristique
210U039

Encombrements

2110DIM-1
contacteur de puissance avec module de contacts auxiliaires DILM32-XHI.../DILA-XHI...
2110DIM-2
contacteur de puissance avec module de contacts auxiliaires DILA-XHIT…
210T013