Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-1
UL
CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
10 x 106
max. schakelfrequentieNom. vermogen AC-1 500 V [Schakelingen]
9000 x 106
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-5 - +50 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
inbouwpositie
willekeurig
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msMaakcontact
4 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msverbreekcontact
4 g
beschermingsgraad
IP20
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Gewicht
0.14 kg
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.5…2.5)
2 x (0.5…1.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.5…2.5)
2 x (0.5…1.5) mm2
AansluitdiametersMassief of meeraderig
Single 20 - 14/Double 20 - 16 AWG
AansluitdiametersIsolatielengte
6 mm
aansluitschroef
M3.5
Pozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
schroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
max. aandraaimoment
1.2 Nm
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
250 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
240 AC V
Kortsluitvastheid zonder vastlassenkortsluitbeveiliging max. smeltzekering500 V
2 A gG/gL
Magneetsysteem
spanningszekerheidaantrekspanningAC-bekrachtiging [aantrekken]
0.85 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidaantrekspanningDC-bekrachtiging [aantrekken] [aantrekken]
0.85 - 1.1 x Uc
opgenomen vermogenAC-bekrachtiging [Houden]
4 VA
Inschakelduur
100 % ID
ContactomslagtijdCMD [ t u ]
< 100 ± 20 % ms
Opmerkingen
Aanwijzingen
Voor de nom. bedrijfsstroom DC-13 geldt: in- en uitschakelvoorwaarden conform DC-13, L/R constant volgens specificatie.
Voor kortsluitbeeiliging max. smeltzekering geldt: tijd-/stroomkarakteristiek conform specificatieblad "Smeltzekeringen" (op aanvraag).
Voor opkomspanning DC-bekrachtigd geldt: zuivere gelijkspanning, draaistroombruggelijkrichter of stabiele tweepulsbruggelijkrichting

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
3.68 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Hulprelais (EC000196)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Hulpschakelaar, relais (ecl@ss10.0.1-27-37-10-01 [AAB716014])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
220 - 240 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
220 - 240 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 Volt
Type stuurspanning
AC
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V
0 Amp
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
Schroefaansluiting
Montagewijze
DIN-rail
Interface
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
1
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakelend
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend
0
Met LED indicatie
Ja
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Handbediening mogelijk
Nee

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; CSA-C22.2 No. 14-10; ANSI/UL 508; CE marking
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-04, 3211-84 (Certified to US Standards)
North America Certification
CSA certified

Afmetingen

250X003
CMD(...)