Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Türkupplungsgriff
für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion nach EN 60204 in MCC-Verteilern mit um 90° gedreht eingebautem PKZM0
rot-gelb
verwendbar für
PKZM0
PKZM4
verwendbar für
Türkupplungsgriff PKZ0(4)
Schutzart
IP65
Hinweise
Steckbare Verlängerungsachse PKZ0-XAH beliebig ablängbar für Einbautiefen 100 - 240 mm.
Mitnehmer mit Verlängerungsachse im Lieferumfang enthalten.
Mit Schaltstellung EIN/AUS und „+” (ausgelöst), abschließbar.
Mit 3 Bügelschlössern 4 - 8 mm Bügelstärke.
In Kombination mit VHI20-PKZ0 nicht verwendbar.
Zusatzfrontschilder ZFS... (außer ZFS-(L)TS-NZM) verwendbar.

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Auf Anfrage
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Handgriff für Schaltgeräte (EC000229)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handgriff für Schaltgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Mit Wiederanlaufsperre
nein
Mit Schlüsselschloss
nein
Hängeschlossverriegelung
nein
Farbe
rot
Geeignet für NOT-AUS
ja
Mit Achse
ja
Geeignet für Leistungsschalter
nein
Geeignet für Lasttrennschalter
nein
Schutzart (NEMA)
sonstige

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type: 4X, 12

Abmessungen

1210DIM-41
Einbautiefe: 125 bis 240 mm von der Oberkante DIN-Hutschiene bis Vorderkante Schranktür/Deckel
① mindestens 100 mm bis Deckelscharnier