Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Дверная соединительная ручка
для использования в качестве главного выключателя с функцией аварийного выключения, согласно EN 60204
красно-желтый
Применяемое для
PKZM0
PKZM4
Применяемое для
Дверная соединительная ручка PKZ0(4)
Класс защиты
IP65
указания
Вставной удлинительный вал PKZ0-XAH можно отрезать на желаемую длину для глубины монтажа 100–240 мм.
Несущий элемент с удлинительным валом входит в стандартную комплектацию.
С положениями выключателя ВКЛ/ВЫКЛ и «+» (положение срабатывания), запираемый.
С 3 навесными замками, толщина петель 4–8 мм.
Не может использоваться в комбинации с VHI20-PKZ0.
ZFS... могут использоваться дополнительные передние панели (кроме ZFS-(L)TS-NZM).

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Lockable
Yes
Colour
Red
Suitable for emergency stop
Yes
With extension shaft
Yes
Suitable for power circuit breaker
No
Suitable for switch disconnector
No

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type: 4X, 12

Размеры

1210DIM-41
Глубина установки: от 125 до 240 мм от верхнего края DIN-рейки до переднего края двери шкафа/крышки
① минимум 100 мм до шарнира крышки