Leveringsprogramma

Montagetype
Staande kast
materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
inbouwpositie
horizontaal
Inbouwpositie apparaten
horizontal
Breedte
800 mm
Hoogte
200 mm
Geschikt voor breedte
800 mm
kleur
wit (RAL 9016)
Inbouwapparaten
NZM2
Montage Aantal
voor enkelvoudige montage

Technische gegevens ETIM 7.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Montageplaat voor kast/lessenaar (EC000213)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Mounting plate for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-40-06-39 [ACO553011])
Hoogte
205 Millimeter
Breedte
725 Millimeter
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Geperforeerd
Ja