Программа поставок

Основная функция
Вал привода
В комбинации с механизмом переключения.
Диаметр оси
10 x 10 мм
Длина оси
185 мм
Примечание по поводу длины
от нижней стороны выключателя до верхней стороны оси.
Применяемое для
DMV250N
DMV400N
Применяемое для
Поворотные ручки K3

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch operating shaft (EC000916)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Switch axle (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Length
185 mm
Cross section height
10 mm
Cross section width
10 mm