Lieferprogramm

Grundfunktion
Antriebsachse
In Kombination mit Umschaltmechanismus.
Achsdurchmesser
10 x 10 mm
Achslänge
185 mm
Hinweis zur Länge
von Schalterunterseite zu Achsoberseite
verwendbar für
DMV250N
DMV400N
verwendbar für
Drehgriffe K3

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Nicht zutreffend.
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Schalterachse (EC000916)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Schalterachse (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Länge
170 mm
Querschnitt-Höhe
10 mm
Querschnitt-Breite
10 mm