Program dostaw

Funkcja podstawowa
Przedłużacz osi napędu
uniwersalny
Średnica osi
14 x 14 mm
Długość osi
400 mm
Uwaga dotycząca długości
od części dolnej do góry osi.
Stosowane do
DMV1250N
DMV1600N
DMV2000N
Stosowane do
Rękojeści K6

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
0 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Nie dotyczy.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch operating shaft (EC000916)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Oś wyłącznika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Długość
400
Cross section height
14
Cross section width
14