Delivery program

Basisfunctie
Aandrijfas
Universeel
Asdiameter
14 x 14 mm
Aslengte
400 mm
Opmerking betreffende lengte
van onderzijde schakelaar tot bovenzijde as.
Toepasbaar voor
DMV1250N
DMV1600N
DMV2000N
Toepasbaar voor
Draaigrepen K6

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Nvt
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Schakelaaras (EC000916)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Schakelaaras (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Lengte
400 mm
Dwarsdoorsnede hoogte
14 mm
Dwarsdoorsnede breedte
14 mm