Leveringsprogram

Grunnfunksjon
drivaksel
universal
Akseldiameter
14 x 14 mm
Aksellengde
400 mm
Merknad om lengde
fra bunnen av bryteren til topp av aksel.
kan brukes for
DMV1250N
DMV1600N
DMV2000N
kan brukes for
K6 roterende håndtak

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Ikke relevant.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Bryteraksling (EC000916)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Switch axle (ecl@ss10.0.1-27-37-04-13 [AKF011013])
Lengde
400
Tverrsnitt høyde
14
Tverrsnitt bredde
14