104945 DILM32-XTED11-10(RAC240)

Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Tijdbouwsten
Beschrijving
afvalvertraagd, hulpspanningsvrij
niet combineerbaar met opbouwhulpcontactblokje
inclusief dempelementen
US
200 - 240 V AC 50/60 Hz
tijdbereik
0.5 - 10 s
Toepasbaar voor
DILM7 - DILM38
DILMP20
DILMP32-DILMP45
DILA
DILMF7
DILMF11
DILMF14
DILMF25
DILMF32
Schakelsymbool
2527SWI-2

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
3 x 106
levensduur, mechanischDC-bekrachtiging [Schakelingen]
3 x 106
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
inbouwpositie
willekeurig behalve hangend
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msMaakcontact
6 g
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msverbreekcontact
6 g
beschermingsgraad
IP20
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Gewicht
0.08 kg
AansluitdiametersEenaderig
1 x (0.75 … 2.5)
2 x (0.75 … 1.5) mm2
AansluitdiametersSoepel met adereindhuls
1 x (0.75 … 1.5)
2 x (0.75 … 1.5) mm2
AansluitdiametersMassief of meeraderig
18 … 14 AWG
aansluitschroef
M3.5
Pozidriv-schroevendraaier
2 Grootte
schroevendraaier
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
max. aandraaimoment
1.2 Nm
Stroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
250 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
250 V
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC-13 L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [24 V]
1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC-13 L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [60 V]
0.2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC-13 L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [110 V]
0.2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC-13 L/R ≦ 15 msstroombanen in serie:1 [220 V]
0.1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:1 [24 V]
1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:1 [60 V]
0.2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:1 [110 V]
0.2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC L/R ≦ 50 msstroombanen in serie:1 [220 V]
0.1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC-13 L/R ≦ 300 msStroombanen in serie:1 [24 V]
1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC-13 L/R ≦ 300 msStroombanen in serie:1 [60 V]
0.2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC-13 L/R ≦ 300 msStroombanen in serie:1 [110 V]
0.2 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]DC-13DC-13 L/R ≦ 300 msStroombanen in serie:1 [220 V]
0.1 A
Zekere scheiding conform EN 61140tussen spoel en hulpcontacten
250 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
250 V AC
thermische nominale stroom [Ith ]
4 A
Kortsluitvastheid zonder vastlassenmax. smeltzekering
4 A gG/gL
Magneetsysteem
spanningszekerheidaantrekspanningAC-bekrachtiging [aantrekken]
0.85 - 1.1 x Uc
spanningszekerheidaantrekspanningDC-bekrachtiging [aantrekken] [aantrekken]
0.7 - 1.2 x Uc
opgenomen vermogen60 °C [Houden]
2 VA
opgenomen vermogenAC-bekrachtiging [Houden]
1.8 W
Inschakelduur
100 % ID
max. schakelfrequentieMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
3600 S/h
max. schakelfrequentieCombineerbaar met hulpcontactblok
360 S/h
Thermische nom. stroom Ith = Ie AC-1Opkomend vertraagd
< 50 ms
Thermische nom. stroom Ith = Ie AC-1Afvalvertraagd
< 200 ms
AC-bekrachtiging 50 Hz [Afwijking]
< 5 %
herhalingstijd (na 100 % afloop van de vertragingstijd)
70 ms
ContactomslagtijdDILM32-XTEE11/DILM32-XTED11 [ t u ]
10 ms
ContactomslagtijdDILM32-XTEY20 [ t u ]
50 ms
Opmerkingen
Aanwijzingen
Voor de nom. bedrijfsstroom DC-13 geldt: in- en uitschakelvoorwaarden conform DC-13, L/R constant volgens specificatie.
Voor kortsluitbeeiliging max. smeltzekering geldt: tijd-/stroomkarakteristiek conform specificatieblad "Smeltzekeringen" (op aanvraag).
Voor opkomspanning DC-bekrachtigd geldt: zuivere gelijkspanning, draaistroombruggelijkrichter of stabiele tweepulsbruggelijkrichting
Goedgekeurde vermogensspecificaties
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
B300
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
R300
hulpcontactGeneral UseAC
240 V
hulpcontactGeneral UseAC
5 A
hulpcontactGeneral UseDC
24 V
hulpcontactGeneral UseDC
5 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
125/125 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
50/32 A

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.8 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Relais (EG000019) / Tijdcontactblok (EC002060)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Timer block attachment (ecl@ss10.0.1-27-37-13-08 [ACN996011])
Schakelfunctie
Afvalvertraagd
Insteltijd
0.5 - 10 Seconde
Aantal contacten als maakcontact
1
Aantal contacten als verbreekcontact
1
Aantal contacten als wisselcontact
0
Werkingsprincipe
Elektronisch

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified

Afmetingen

2527DIM-1