104944 DILM32-XTED11-10(RAC130)

Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Tidskomponenter
Beskrivelse
inkludert vernekoblinger
kan ikke kombineres med Toppmontert hjelpekontakter
frafallforsinket, fri for hjelpespenning
US
100 - 130 V AC 50/60 Hz
Tidsområde
1.5 - 30 s
kan brukes for
DILMF32
DILMF25
DILMF14
DILMF11
DILMF7
DILA
DILMP32-DILMP45
DILMP20
DILM7 - DILM38

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
DIN EN 61812, IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Levetid, mekaniskAC styring [Bryteroperasjoner]
3 x 106
Levetid, mekaniskDC styring [Bryteroperasjoner]
3 x 106
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +60 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
- 25 - 40 °C
OmgivelsestemperaturLagring
- 40 - 80 °C
Monteringsposisjon
etter ønske, unntatt hengende
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msN/O-kontakt
6 g
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27)Halvsinusformet støt 10 msN/C-kontakt
6 g
Kapslingsklasse
IP20
Berøringsvern ved loddrett aktivering forfra (EN 50274)
finger- og håndtrykksikker
Vekt
0.08 kg
Klemmekapasitetentrådet
2 x (0.75 - 1.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
2 x (0.75 - 1.5)
1 x (0.75 - 1.5) mm2
KlemmekapasitetFast eller flertrådet
18 - 14 AWG
Klemmeskrue
M3.5
Pozidriv-skrutrekker
2 Størrelse
Flat skrutrekker
1 x 6
0.8 x 5.5 mm
maks. tiltrekkingsmoment
1.2 Nm
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
250 V AC
Nominell driftsspenning [Ue ]
250 V
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [24 V]
1 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [60 V]
0.2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [110 V]
0.2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 15 msStrømbaner i rekke:1 [220 V]
0.1 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:1 [24 V]
1 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:1 [60 V]
0.2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:1 [110 V]
0.2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC L/R ≦ 50 msStrømbaner i rekke:1 [220 V]
0.1 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 300 msStrømbaner i rekke:1 [24 V]
1 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 300 msStrømbaner i rekke:1 [60 V]
0.2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 300 msStrømbaner i rekke:1 [110 V]
0.2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 DC-13 L/R ≦ 300 msStrømbaner i rekke:1 [220 V]
0.1 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom spole og hjelpekontakter
250 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontaktene
250 V AC
konvensjonell termisk strøm [Ith]
4 A
Kortslutningsstyrke uten sveisingmaks. smeltesikring
4 A gG/gL
Mekanisk drift
SpenningstoleranseOpptaksspenningAC styring [Tiltrekking]
0.85 - 1.1 x Uc
SpenningstoleranseOpptaksspenningDC styring [Tiltrekking] [Tiltrekking]
0.7 - 1.2 x Uc
Inngangseffekt60 °C [Stoppe]
2 VA
InngangseffektVekselstrømdrevet [Tetning]
1.8 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
maksimal bryterhyppighetmaks. bryterhyppighet
3600 S/h
maksimal bryterhyppighetKan kombineres med hjelpekontakt
360 Bet./time
Konvensjonell termisk strøm Ith = Ie AC-1På-forsinket
< 50 ms
Konvensjonell termisk strøm Ith = Ie AC-1Av-forsinket
< 200 ms
Vekselstrømdrevet 50 Hz [Avvik]
< 5 %
Gjenopprettingstid (etter 100% tidsforsinkelse)
70 ms
Kontakt-skiftetidDILM32-XTEE11/DILM32-XTED11 [tu]
10 ms
Kontakt-skiftetidDILM32-XTEY20 [tu]
50 ms
Merknader
Merknader
For opptaksstrøm, DC-drevet: Ren DC, AC-brolikeretter eller glattet dobbeltbølgelikeretting.
Maks. sikringer for kortslutningsvern: Gjennomsiktig "Sikringer"-overlegg for tidspunkt/spenningstype (ta kontakt ved behov)
For nominell driftsstrøm: Til- og frakoblingsforhold til DC-13, V/H konstant som angitt
Godkjente ytelsesdata
HjelpekontaktPilot DutyAC styring
B300
HjelpekontaktPilot DutyDC styring
R300
HjelpekontaktGenerell brukAC
240 V
HjelpekontaktGenerell brukAC
5 A
HjelpekontaktGenerell brukDC
24 V
HjelpekontaktGenerell brukDC
5 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
125/125 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
50/32 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1.8 W
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
Relays (EG000019) / Timer-blokk (EC002060)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Timer block attachment (ecl@ss13-27-37-13-08 [ACN996016])
Brytefunksjon
Tidsforsinket
Innstillingstid fra/til
0.5 - 10
Antall NO-kontakter
1
Antall NC-kontakter
1
Antall vekselkontakter
0
Virkemåte
Elektronisk

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified