Lieferprogramm

Product Type
Schnittstelle
Befestigungsart
Aufputz
Versorgung
Netzversorgt
Anwendung
Schnittstelle

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Datenschnittstelle (EC000674)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Datenschnittstelle (ecl@ss10.0.1-27-14-31-02 [AKP376014])
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
nein
Bussystem LON
nein
Bussystem Powernet
nein
Andere Bussysteme
xComfort
Funk bidirektional
ja
Ausführung
USB
Montageart
sonstige
Breite in Teilungseinheiten
3
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberfläche
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
nicht zutreffend
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
7035
Transparent
nein
Max. Übertragungsrate
57600 Bd
Mit Busankopplung
ja
Mit Beschriftungsfeld
nein
Mit LED-Anzeige
ja
Schutzart (IP)
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose
0 mm