104921 CBMA-02/01
Bewegungsmelder, PIR
Der PIR-Bewegungsmelder erfaßt Bewegungen im Innenbereich des Gebäudes. Das Gerät wird mit zwei AAA-Batterien (im Lieferumfang) oder mittels Netzgerät (106291, nicht im Lieferumfang) versorgt und kann dadurch überall und einfach angebracht (geschraubt und geklebt) werden. Für einfachers Einstellen des Bewegungsmelders kann eine separate, drehbare "Montagehalterung" (106292) bestellt werden. Der Kanal A (für Beleuchtung) sendet einen Schaltbefehl abhängig von Bewegung, Helligkeit und Ausschaltverzögerung. Der Kanal B (für Alarmfunktionen) sendet einen Schaltbefehl bei Erfassung der Bewegungung unabhängig von Helligkeit und Zeitverzögerung (kanal B für ca. 145s aktiviert). Die Anzahl der auszuwertenden Erfassungsimpulse kann für beide Kanäle gemeinsam eingestellt werden. Sämtliche Einstellungen werden bei abgenommener Frontabdeckungen direkt am Gerät vorgenommen. Eine LED erleichtert die Einstellarbeiten des Sensors.
Lieferprogramm
Product Type
Sensor
Befestigungsart
Aufputz
Versorgung
Batterie
Sensor Type
Bewegung
Präsenz
Präsenz
Technische Daten nach ETIM 8.0
Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Bewegungsmelder (EC001582)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Bewegungsmelder (ecl@ss10.0.1-27-14-31-44 [ACN421011])
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
nein
Bussystem LON
nein
Bussystem Powernet
nein
Andere Bussysteme
xComfort
Funk bidirektional
ja
Ausführung
Bewegungsmelder
Montageart
Aufputz
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Thermoplast
Oberflächenschutz
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche
matt
Farbe
weiß
RAL-Nummer (ähnlich)
9003
Transparent
nein
Mit Busankopplung
nein
Nebenstelleneingang
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung
nein
Betriebsartenschalter
ja
Tierschneise
nein
Treppenhausüberwachung
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit
nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend
nein
DALI-2 zertifiziert
nein
Optimale Montagehöhe
2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite
12 m
Max. Reichweite frontal
12 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden
12 m
Erfassungswinkel vertikal
0 - 90 °
Erfassungswinkel horizontal
0 - 110 °
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Anzahl der Kanäle
2
Schaltleistung
0 W
Min. Einschaltdauer
30 s
Max. Einschaltdauer
30 min
Min. Tiefe der Gerätedose
0 mm
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center