Program dostaw

Akcesoria
Osłona zacisków
Opis
wyłamywana
liczba przewodów
3 pole
Akcesoria
Osłona zacisków
Stosowane do
NZM2, PN2, N(S)2
DS6-340-75K…110K
DS7-34…SX135…
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX200…
Wskazówki

Type contains parts for a terminal located at top or bottom for 3 pole circuit-breakers.

Enhancement of the busbar tag shroud (simple protection against contact with a finger).
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Przegroda międzybiegunowa do wyłączników i rozłączników (EC002035)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Phase separation plate for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-25 [ACN959011])
Model
Inne

Aprobaty

North America Certification
UL/CSA certification not required