Leveringsprogramma

Toebehoren
Afdekking aansluitingen
Beschrijving
voorgeperst
Aantal aders
3-polig
Toebehoren
Afdekking aansluitingen
Toepasbaar voor
NZM2, PN2, N(S)2
DS6-340-75K…110K
DS7-34…SX135…
DS7-34…SX160…
DS7-34…SX200…
aanwijzingen

Type bevat delen voor één schakelaarzijde boven of onder voor 3-polig schakelaars.

Verhoging van de aanrakingsveiligheid (vereenvoudigde vingeraanrakingsveiligheid).
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Vermogensschakelaar scheidingsplaat (EC002035)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Phase separation plate for circuit breaker (ecl@ss10.0.1-27-37-04-25 [ACN959011])
Uitvoering
Overig

Goedkeuringen

North America Certification
UL/CSA certification not required