Program dostaw

Opis
Zwolnienie uziemienia zgodnie z IEC/EN 60947-2
nieobjęty atestem UL/CSA
Odpowiednie do używania w systemach trójfazowych
Wrażliwość na prąd impulsowy typu A zgodnie z zasadą równoważenia rdzenia
Do 4-biegunowych wyłączników NZM1-4 i rozłączników izolacyjnych N1-4
Zależny od napięcia zasilania = 200 – 415 V 50/60 Hz
Pokrętła regulacyjne, możliwość uszczelnienia.
Montaż dolny aż do 100 A
Diagram łączenia
123N012
Stosowane do
Stosowane do
NZM1-4
N1-4
Bieguny
4-żyłowe
Uwagi

With I△n = 0.03 A: delay time tv always fixed setting at 10 ms.

Alarm message > 30 % I△n by yellow LED.

Trip indication max. 2 auxiliary contacts (HIAFI) can be fitted by user: N/O = M22-K01, N/C = M22-K10 are reset via the reset toggle lever.

If the trip-indicating auxiliary contact in the fault current block is used, the N/C contacts operates as a N/O contact and the N/C contact operates as an N/O contact.

Double contact not permissible.

Not in combination with insulated enclosure or main switch assembly kit for side panel mounting with mounting bracket

NZM1-XFI...R can not be used in combination with lower cover NZM1-XUSA.

NZM1-XFI…U not in combination with shunt or undervoltage release, early-make auxiliary contacts.

Rated ultimate short-circuit breaking capacity is determined by the fitted NZM1, NS1.

If a switch-disconnector N1 is applied by the back-up fuse to be used → Technical data.

Dane Techniczne

Electrical
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
Czułość
Wrażliwość na prąd impulsowy zgodnie z zasadą równoważenia rdzenia (typ A)
Min. operating voltage [Ue]or detection of fault currents type A/AC
80 V (dependent on mains voltage)
Suitability for the application
in three-phase systems
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
200…415 (3~) V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50/60 Hz
Liczba biegunów
4-pole
Zakres prądu znamionowego [In]
15…100 A
Znamionowe prądy zakłóceniowe [ I Δn ]
0.3 A
Zakres wykrywania prądu zakłóceniowego
50/60 Hz
Znamionowa graniczna zdolność załączania zwarć i znamionowa graniczna zdolność wyłączania zwarć [IΔm ]
= ICU A
Wytrzymałość udarowa mechaniczna (IEC 60068-2-27)
20 (half-sinusoidal shock 20 ms)
Lifespan, mechanical (50 % with fault current) [cykle łączenia]
20000
Mechanical
Standardowe wymiary frontu
45 mm
Montaż
dół
Położenie montażowe
pionowo i 90° we wszystkich kierunkach
Zasilanie
NZM1 from above
stopień ochrony
IP20 in the operating component area
Temperatura otoczenia
-5 - +40
Przekrój doprowadzeńPrzewód elastyczny bez tulejki
wie NZM1 Standardklemme mm2
Przekrój doprowadzeńLinka z tulejką
such as NZM1 standard terminal mm2

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Robocza temperatura otoczenia min.
-5 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Człon różnicowoprądowy do wyłączników (EC001021)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyzwalacz różnicowo-prądowy wyłącznika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
200 - 415 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 - 0 V
Zakres nastawy znamionowego prądu różnicowego
0.3 - 0.3 A
Maksymalna zwłoka czasowa przy załączeniu zasilania
300 ms
Nastawa zwłoki czasowej
Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V

Wymiary

1230DIM-49