Leveringsprogramma

Beschrijving
Foutstroombeveiliging conform IEC/EN 60947-2
Niet UL/CSA goedgekeurd
Geschikt voor gebruik in driefasensystemen
Pulsstroomgevoelig type A volgens het kernbalansprincipe
Voor 4-polige vermogensautomaat NZM1-4 en lastscheider N1-4
Netspanningsafhankelijk Ue = 200...415 V 50/60 Hz
Besturingsknoppen, verzegelbaar.
Montage op onderkant tot 100 A
cont. bezetting
123N012
Toepasbaar voor
Toepasbaar voor
NZM1-4
N1-4
Polen
4-polig
aanwijzingen

Bij I△n = 0,03 A: vertragingstijd tv altijd vast op 10 s ingesteld.

Waarschuwingsmelding > 30 % I△n via gele LED.

Storingsmelding door max. 2 hulpcontacten (HIAFI) naderhand monteerbaar: M = M22-K01, V = M22-K10 worden via reset-tuimelhendel gereset.

Bij gebruik van het storingshulpcontact in FI-blok werkt het verbreekcontact als maakcontact en het maakcontact als verbreekcontact.

Dubbelcontact niet toegestaan.

Niet in combinatie met kunststof kasten of hoofdschakelaarbouwset voor zijwandinbouw met montagebeugel.

NZM1-XFI...R niet in combinatie met onderste afdekking NZM1-XUSA inzetbaar.

NZM1-XFI...U niet in combinatie met arbeids- of onderspanningsafschakelspoel, voorijlende hulpcontacten.

Nominaal kortsluitafschakelvermogen wordt bepaald door aangebouwde NZM1, NS1.

Bij gebruik van een lastscheider N1 door de gebruikte voorzekering a → Technische gegevens.

Technische gegevens

Elektrisch
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 appendix B
Toepasbaarheid
Pulsstroomgevoelig volgens het totaalstroomprincipe (type A)
Min. bedrijfsspanning [Ue]Voor registratie van foutstromen type A/AC
80 V (netspanningsafhankelijk)
Geschiktheid voor het gebruik
In driefasesysteem
nom. bedrijfsspanning [Ue]
200…415 (3~) V AC
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
Aantal polen
4-polig
Nom. stroombereik [In ]
15…100 A
Nom. foutstromen [ I Δn ]
0.3 A
Signaleringsbereik foutstroom
50/60 Hz
Nom. kortsluitfout in- en uitschakelvermogen [IΔm ]
= ICU A
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)
20 (halfsinusstoot 20 ms)
Levensduur, mechanisch (daarvan 50 % met foutstroom) [Schakelingen]
20000
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
montage
Onder
inbouwpositie
Verticaal en 90° in alle richtingen
Voeding
NZM1 van boven
Beschermingsgraad
In omgeving bedieningselementen IP20
omgevingstemperatuur
-5 - +40
aansluitdoorsnedeSoepel, zonder adereindhuls
wie NZM1 Standardklemme mm2
aansluitdoorsnedesoepel met aderhuls
Als NZM1 standaard klem mm2

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lekstroom-relais voor vermogensschakelaar (EC001021)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Foutstroomactivator voor vermogensschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
200 - 415 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
200 - 415 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 Volt
Nom. foutstroom
0.3 - 0.3 Amp
Max. opkomvertragingstijd
300 Milliseconde
Vertragingstijd, instelbaar
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue
415 Volt

Afmetingen

1230DIM-49