Lieferprogramm

Beschreibung
Fehlerstromauslöser nach IEC/EN 60947-2
Nicht UL/CSA approbiert
Eignung für die Verwendung in Dreiphasensystemen
Pulsstromsensitiv Typ A nach Summenstromprinzip
Für 4-polige Leistungsschalter NZM1-4 und Lasttrennschalter N1-4
Netzspannungabhängig Ue = 200...415 V 50/60 Hz
Einstellknöpfe plombierbar.
Anbau unten bis 100 A
Schaltzeichen
123N012
verwendbar für
verwendbar für
NZM1-4
N1-4
Pole
4-polig
Hinweise

Bei In = 0.03 A: Verzögerungszeit tv immer fest auf 10 ms eingestellt.

Warnmeldung > 30 % In durch gelbe LED.

Ausgelöstmeldung durch max. 2 Hilfsschalter (HIAFI) nachrüstbar: S = M22-K01, Ö = M22-K10 werden über Reset-Kipphebel zurückgesetzt.

Bei Verwendung der Ausgelösthilfsschalter im FI-Block arbeitet der Öffnerkontakt als Schließer und der Schließerkontakt als Öffner.

Doppelkontakt nicht zulässig.

Nicht in Kombination mit Isolierstoffgehäuse oder Hauptschalterbausatz für Seitenwandeinbau mit Montagewinkel.

NZM1-XFI...R nicht in Kombination mit unterer Abdeckung NZM1-XUSA einsetzbar.

NZM1-XFI…U nicht in Kombination mit Arbeits- oder Unterspannungsauslöser, voreilende Hilfsschalter.

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen wird bestimmt durch angebauten NZM1, NS1.

Bei Verwendung eines Lasttrennschalters N1 durch die zu verwendende Vorsicherung → Technische Daten.

Technische Daten

Elektrisch
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 Anhang B
Sensitivität
pulsstromsensitiv nach Summenstromprinzip (Typ A)
Min. Betriebsspannung [Ue]zur Erfassung von Fehlerströmen Typ A/AC
80 V (netzspannungsabhängig)
Eignung für die Verwendung
in Dreiphasensystemen
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
200…415 (3~) V AC
Bemessungsfrequenz [f]
50/60 Hz
Polzahl
4-polig
Bemessungsnennstrombereich [In]
15…100 A
Bemessungsfehlerströme [IΔn]
0.3 A
Erfassungsbereich des Fehlerstroms
50/60 Hz
Bemessungsfehlerkurzschlussein- und ausschaltvermögen [IΔm]
= ICU A
Schockfestigkeit (IEC 60068-2-27)
20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Lebensdauer, mechanisch (davon 50 % mit Fehlerstrom) [Schaltspiele]
20000
Mechanisch
Standardfrontabmessung
45 mm
Montage
Unterseite
Einbaulage
Vertikal und 90° in allen Richtungen
Einspeisung
NZM1 von oben
Schutzart
im Bereich der Bedienteile IP20
Umgebungstemperatur
-5 - +40
Anschlussquerschnittefeindrähtig ohne Aderendhülse
wie NZM1 Standardklemme mm2
Anschlussquerschnittefeindrähtig mit Aderendhülse
wie NZM1 Standardklemme mm2

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-5 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Fehlerstromauslöser für Leistungsschalter (EC001021)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Fehlerstromauslöser für Leistungsschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
200 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
200 - 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Bemessungsfehlerstrom
0.3 - 0.3 A
Max. Ansprechverzögerungszeit
300 ms
Verzögerungszeit einstellbar
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
415 V

Abmessungen

1230DIM-49