Dodavatelský program

Popis
Spoušť zemního spojení dle IEC/EN 60947-2
neschváleno dle UL/CSA
Vhodné pro použití v třífázových systémech
Citlivost na pulsní proud typu A prostřednictvím proudových měřicích transformátorů
Pro 4pólové jističe NZM1-4 a odpojovače N1-4
Napájení závislé na napětí Ue = 200–415 V 50/60 Hz
Ovládací knoflíky, možnost utěsnění.
Spodní montáž, až 100 A.
Schéma zapojení
123N012
Pro použití s
Použitelný pro
NZM1-4
N1-4
Sloupek
4 póly
Poznámky

With I△n = 0.03 A: delay time tv always fixed setting at 10 ms.

Alarm message > 30 % I△n by yellow LED.

Trip indication max. 2 auxiliary contacts (HIAFI) can be fitted by user: N/O = M22-K01, N/C = M22-K10 are reset via the reset toggle lever.

If the trip-indicating auxiliary contact in the fault current block is used, the N/C contacts operates as a N/O contact and the N/C contact operates as an N/O contact.

Double contact not permissible.

Not in combination with insulated enclosure or main switch assembly kit for side panel mounting with mounting bracket

NZM1-XFI...R can not be used in combination with lower cover NZM1-XUSA.

NZM1-XFI…U not in combination with shunt or undervoltage release, early-make auxiliary contacts.

Rated ultimate short-circuit breaking capacity is determined by the fitted NZM1, NS1.

If a switch-disconnector N1 is applied by the back-up fuse to be used → Technical data.

Technická data

Electrical
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 annex B
Citlivost
Citlivý na pulzní proud prostřednictvím proudových měřicích transformátorů (typ A)
Min. operating voltage [Ue]or detection of fault currents type A/AC
80 V (dependent on mains voltage)
Suitability for the application
in three-phase systems
jmenovité provozní napětí [Ue]
200…415 (3~) V AC
Jmenovitá frekvence [f]
50/60 Hz
Počet pólů
4-pole
Rozsah jmenovitého proudu [In]
15…100 a
Jmenovité chybové proudy [ I Δn ]
0.3 A
Rozsah detekce poruchového proudu
50/60 Hz
Jmenovitý zkratový zapínací výkon a jmenovitý zkratový vypínací výkon [IΔm ]
= ICU A
Odolnost proti mechanickému rázu (IEC 60068-2-27)
20 (half-sinusoidal shock 20 ms)
Lifespan, mechanical (50 % with fault current) [Spínací cykly]
20000
Mechanical
Standardní přední rozměry
45 mm
Montáž
dole
Poloha při montáži
svisle a 90° všemi směry
Napájení
NZM1 from above
stupeň krytí
IP20 in the operating component area
Okolní teplota
-5 - +40
Průřez vodičeSlaněný vodič bez dutinky
wie NZM1 Standardklemme mm2
Průřez vodičeJemně slaněný vodič s dutinkou
such as NZM1 standard terminal mm2

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Provozní teplota okolí min.
-5 °C
Provozní teplota okolí max.
+40 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Residual current release for power circuit breaker (EC001021)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový vypínac, výkonový rozpojovac (nízkonapetový) / Spoušt chybných proudu pro výkonový spínac (ecl@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
200 - 415 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
200 - 415 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Rated fault current
0.3 - 0.3 A
Max. power on-delay time
300 ms
Delay adjustable
No
Max. rated operation voltage Ue
415 V

Rozměry

1230DIM-49