Программа поставок

Описание
Расцепитель тока утечки согл. IEC/EN 60947-2
Не проверен UL/CSA
Подходит для использования в трехфазных системах
Чувствителен к импульсу сила тока типа A в соответствии с принципом защиты нулевой последовательности
Для 4-полюсных автоматических выключателей NZM1-4 и силовых разъединителей N1-4
В зависимости от сетевого напряжения Ue = 200...415 В 50/60 Гц
Ручки настройки, пломбируемые.
Крепление с правой стороны, до In = 160 A при ICu = 50 кA
графические условные обозначения
123N012
Применяемое для
Применяемое для
NZM1-4
N1-4
Полюсы
4-полюсн.
указания

При In = 0,03 A: время задержки tv всегда жёстко установлено на 10 мс.

Предупредительное сообщение > 30 % In сигнализируется жёлтым светодиодом.

Сигнализация срабатывания модернизируется макс. 2 вспомогательными контактами (HIAFI): замыкающий контакт S = M22-K01, размыкающий контакт Ö = M22-K10 сбрасываются посредством перекидного переключателя сброса.

При использовании вспомогательных контактов срабатывания в блоке FI-Block размыкающий контакт работает как замыкатель, а замыкающий контакт - как размыкающий.

Двойной контакт не разрешён.

Не в комбинации с изолированным корпусом или комплектом для сборки главного выключателя для установки на боковой стенке с монтажными уголками.

NZM1-XFI...R не применим в комбинации с нижней крышкой NZM1-XUSA.

NZM1-XFI…U не в комбинации с расцепителем рабочего или минимального напряжения, опережающим вспомогательным контактом.

Расчетная предельная разрывная способность при коротком замыкании определяется с помощью пристроенного NZM1, NS1.

При использовании N1 через применение входного предохранителя → Технические данные.

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60947-2 Приложение B
Чувствительность
чувствительный к импульсным токам по принципу суммы токов (тип A)
Мин. рабочее напряжение [Ue]для регистрации токов утечки, тип A/AC
80 В (зависит от сетевого напряжения)
Пригодность для применения
в трехфазных системах
Номинальное напряжение [Ue]
200…415 (3~) В перем. тока
Номинальная частота [f]
50/60 Гц
Количество полюсов
4-полюсн.
Диапазон изменения номинального расчетного тока [In]
15…160 A
Расчетные токи утечки [IΔn]
0.3 A
Диапазон учёта тока утечки
50/60 Гц
Включающая и отключающая способность расчетного тока при коротком замыкании [IΔm]
= ICU A
Удароустойчивость (IEC 60068-2-27)
20 (импульс полусинуса 20 мс)
Механический срок службы (из него 50 % с током утечки) [Переключения]
20000
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Монтаж
Справа сбоку
установочное положение
вертикально и 90° во всех направлениях
Подача питания
NZM1 сверху
Класс защиты
в зоне блока управления IP20
Температура окружающей среды
-5 - +40
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный без оконечной муфты
wie NZM1 Standardklemme мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
как стандартная клемма NZM1 мм2

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Мин. рабочая температура
-5 °C
Макс. рабочая температура
+40 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Residual current release for power circuit breaker (EC001021)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Fault current switch for circuit breakers (ecl@ss10.0.1-27-37-04-11 [AKF009013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
200 - 415 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
200 - 415 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Rated fault current
0.3 - 0.3 A
Max. power on-delay time
300 ms
Delay adjustable
No
Max. rated operation voltage Ue
415 V

Размеры

1230DIM-48