Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Dak-/vloerelement voor kast/lessenaar (EC000744)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Dakelementen (schakelkast) / Top cover/top cover element (electrical cabinet ) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Geschikt voor dakbeplanking
Ja
Geschikt voor vloerbeplanking
Ja
Breedte
700 mm
Hoogte
30 mm
Diepte
1100 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
1200 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
800 mm
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met ontluchting
Nee
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Met kabelinvoer
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center