Program dostaw

Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik mocy do przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47
Grupa asortymentowa
Styczniki mocy do 150 A z napędem elektronicznym
Kategoria użytkowa
AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny, tryb impulsowy
AC-3/AC-3e: Standardowe silniki indukcyjne AC: Uruchomienie, wyłączanie w ruchu
AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe
Wskazówka
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Znamionowy prąd pracy
AC-3380 V 400 V [Ie]
150 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
190 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
144 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
400 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
360 A
Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
48 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3660 V 690 V [P]
96 kW
AC-4220 V 230 V [P]
20 kW
AC-4380 V 400 V [P]
33 kW
AC-4660 V 690 V [P]
48 kW
Napięcie uruchamiania
RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz
Wskazówki
Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej.
Zintegrowane połączenie ochronne.
Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012.
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
190 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
180 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 60 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
144 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
400 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
360 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
150 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
150 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
150 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
150 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
150 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
150 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
100 A
AC-3moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
48 kW
AC-3moc namionowa [P]240 V [P]
52 kW
AC-3moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3moc namionowa [P]415 V [P]
91 kW
AC-3moc namionowa [P]440 V [P]
95 kW
AC-3moc namionowa [P]500 V [P]
110 kW
AC-3moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
96 kW
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
65 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
65 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
65 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
65 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
65 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
65 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
50 A
AC-4moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
20 kW
AC-4moc namionowa [P]240 V [P]
22 kW
AC-4moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
33 kW
AC-4moc namionowa [P]415 V [P]
39 kW
AC-4moc namionowa [P]440 V [P]
41 kW
AC-4moc namionowa [P]500 V [P]
47 kW
AC-4moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
48 kW
Straty ciepła
3-biegunowe, przy Ith (60°)
46.1 W
Straty ciepła przy Ie wg AC-3/400 V
32.1 W
Impedancja na biegun
0.56 mΩ
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Przyciąganie]
0.8 - 1.15 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Spadek]
0.2 - 0.5 x Uc
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USnapęd elektroniczny [Przyciąganie]
180 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USnapęd elektroniczny [Zatrzymanie]
3.1 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USnapęd elektroniczny [Zatrzymanie]
2.3 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączaniaCzas zwarcia
40 ms
Czasy przełączaniaCzas rozwarcia
40 ms
-odpowiednie wg
SEMI F47
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Emisja zakłóceń
zgodnie z EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
zgodnie z EN 60947-1
Inne dane techniczne
jak stycznik [DIL]
M150
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
50 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
60 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
125 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
125 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe115 V
120 V
10 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe230 V
240 V
30 HP
Zdolność łączeniowaGeneral use
225 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. bezpiecznik
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. bezpiecznik
300/600 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. CB
350 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
160 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
540 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
90 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 600V 60Hz 3-fazowe
540 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 600V 60Hz 3-fazowe
90 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
900 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
150 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
30 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
92 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
40 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
104 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
75 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
96 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
100 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
99 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
150 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
10.7 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
32.1 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
2.3 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
100 - 120
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
100 - 120
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
160
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
150
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
75
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
65
Rated operation power at AC-4, 400 V
33
Rated operation power NEMA
93
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
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No