Delivery program

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47
Subassortiment
Magneetschakelaars tot 150 A met elektronisch gestuurde spoel
Gebruikscategorie
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
Aanwijzingen
Tevens getest volgens AC-3e.
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
nom. bedrijfsstroom
AC-3380 V 400 V [Ie]
150 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
190 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
144 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
400 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
360 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V230 V [P]
48 kW
AC-3380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3660 V690 V [P]
96 kW
AC-4220 V230 V [P]
20 kW
AC-4380 V 400 V [P]
33 kW
AC-4660 V690 V [P]
48 kW
Bedieningsspanning
RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz
Aanwijzingen
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica
geïntegreerde dempelement
Contactbezetting conform EN 50012.

Technical data

Algemeen
opstellingshoogte
max. 2000 m
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
190 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
180 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
160 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
144 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
400 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
360 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Tevens getest volgens AC-3e.
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
150 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
150 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
150 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
150 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
150 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
150 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
100 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
48 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
52 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
75 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
91 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
95 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
110 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
96 kW
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
65 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
65 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
65 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
65 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
65 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
65 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
50 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
20 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
22 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
33 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
39 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
41 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
47 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
48 kW
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
46.1 W
Stroomwarmteverlies bij Ie conform AC-3/400 V
32.1 W
Impedantie per pool
0.56 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [aantrekken]
0.8 - 1.15 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning AC-bekrachtiging [Afvallen]
0.2 - 0.5 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsElektronisch gestuurde spoel [Aantrekken]
180 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsElektronisch gestuurde spoel [Houden]
3.1 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsElektronisch gestuurde spoel [Houden]
2.3 W
inschakelduur
100 % ID
schakeltijdSluittijd
40 ms
schakeltijdUitschakeltijd
40 ms
Geschikt conform
SEMI F47
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
Conform EN 61131-1
Storingsongevoeligheid
Conform EN 61131-1
Overige technische gegevens
Als schakelaar [DIL]
M150
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
50 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
60 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
125 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
125 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
30 HP
SchakelvermogenGeneral use
225 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
300/600 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
160 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
160 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
160 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
160 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
160 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
160 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3fase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3fase
90 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3fase
900 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3fase
150 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
92 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
40 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
104 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
75 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
96 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
100 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
99 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
150 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
10.7 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
32.1 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
2.3 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
100 - 120 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
100 - 120 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
230 - 690 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
230 - 690 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
160 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
150 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
75 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
65 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
33 kW
Nom. vermogen NEMA
93 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
No
Breedte
90 mm
Hoogte
170 mm
Diepte
160 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No