Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for halvlederindustrien i samsvar med SEMI F47
Undersortiment
Kontaktorer inntil 150 A med elektronisk drift
Brukskategori
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
Merknader
Også testet i henhold til AC-3e.
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Nominell strøm
AC-3380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
130 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
100 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
275 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
250 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
30 kW
AC-3380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3660 V 690 V [P]
75 kW
AC-4220 V 230 V [P]
16 kW
AC-4380 V 400 V [P]
26 kW
AC-4660 V 690 V [P]
35 kW
Aktiveringsspenning
RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz
Merknader
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken
Integrert beskyttelseskobling
Koblingselementer etter EN 50012.

Tekniske data

Generelt
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
130 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
125 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
110 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
100 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
275 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
250 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Også testet i henhold til AC-3e.
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
95 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
80 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
30 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
4 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
45 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
57 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
60 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
70 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
75 kW
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
50 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
50 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
50 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
50 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
50 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
37 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
16 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
17 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
26 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
30 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
32 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
36 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
35 kW
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
21.8 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
12.6 W
Impedans per pol
0.56 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseAC styring [Tiltrekking]
0.8 - 1.15 x Uc
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0.2 - 0.5 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USElektronisk aktivering [Opptak]
75 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USElektronisk aktivering [Tetning]
2 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USElektronisk aktivering [Tetning]
2 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
KoblingstiderLukketid
55 ms
KoblingstiderÅpningstid
40 ms
-suitable according to
SEMI F47
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
according to EN 60947-1
Støysikkerhet
according to EN 60947-1
flere tekniske data
like the contactar [DIL]
M95
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
30 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
40 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
75 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
100 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
7.5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
15 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
125 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
600 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
600 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
250 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
300/300 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
350 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
100 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
100 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
100 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
100 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3-fase
540 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3-fase
90 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3-fase
420 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3-fase
70 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fase
570 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fase
95 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
20 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
62.1 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
30 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
80 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
60 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
77 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
75 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
77 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
95 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
4.2 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
12.6 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.8 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
100 - 120
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
100 - 120
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz
230 - 690
Driftspenning ved AC 60 Hz
230 - 690
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
110
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
95
Nominell effekt ved AC-3, 400V
95
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
50
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
26
Nominell driftseffekt NEMA
55
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
For rekkemontasje
No
Bredde
90
Høyde
170
Dybde
160

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No