Dodavatelský program

Sortiment
Výkonový stykač
Aplikace
Výkonový stykač pro průmysl polovodičů podle SEMI F47
Dílčí sortiment
Výkonové stykače do 150 A s elektronickým pohonem
Kategorie užití
AC-4: Motory s kotvou nakrátko: spouštění, brždění protiproudem, reverzace, tipovací provoz
AC-3/AC-3e: Standardní AC indukční motory s kotvou nakrátko: Spouštění, vypínání za provozu
AC-1: Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
poznámka
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Vhodné také pro motory třídy účinnosti IE3.
Typy svorek
Šroubové svorky
Jmenovitý pracovní proud
AC-3380 V 400 V [Ie]
80 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
110 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
80 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
225 A
AC-1Konvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
200 A
Max. výkon pro třífázové motory, 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
25 kW
AC-3380 V 400 V [P]
37 kW
AC-3660 V 690 V [P]
63 kW
AC-4220 V 230 V [P]
11.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
20 kW
AC-4660 V 690 V [P]
26 kW
Ovládací napětí
RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz
Poznámky
Integrovaným ochranným členem v ovládací elektronice.
Integrované bezpečnostní zapojení.
Spínací prvky podle EN 50012.

Technická data

Všeobecně
Výška místa montáže
max. 2000 M
AC
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 40 °C [Ith =Ie]
110 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 50 °C [Ith =Ie]
98 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 HzOtevřenýpři 60 °C [Ith =Ie]
90 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud, 3pólový, 50 - 60 Hzzakrytá [Ith]
80 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýbez krytu [Ith]
225 A
AC-1Jmenovitý pracovní proudKonvenční volně tepelný proud 1pólovýzakrytá [Ith]
200 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hzpoznámka
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Při maximální přípustné okolní teplotě (otevřít).
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
80 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
80 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
80 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
80 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
80 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
80 A
AC-3Jmenovitý pracovní proudOtevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
65 A
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
25 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
27.5 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
37 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
48 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
51 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
58 kW
AC-3Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
63 kW
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
40 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
40 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
40 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
40 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
40 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
40 A
AC-4Otevřené, 3pólové: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
27 A
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]220 V 230 V [P]
11.5 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]240 V [P]
13 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]380 V 400 V [P]
20 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]415 V [P]
24 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]440 V [P]
25 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]500 V [P]
29 kW
AC-4Jmenovitý výkon motora [P]660 V 690 V [P]
26 kW
Tepelné ztráty proudu
3-pólový, při Ith (60°)
14.6 W
Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie AC-3/400 V
9 W
Impedance jednoho pólu
0.56 mΩ
Magnetické systémy
Rozsah napětíProvozováno se střídavým proudem [Zapínání]
0.8 - 1.15 x Uc
Rozsah napětíVypínací napětí pracující se střídavým proudem [Vypnutí]
0.2 - 0.5 x Uc
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USelektronický pohon [Přískok (přitažení)]
75 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USelektronický pohon [Přidržení]
2 VA
Příkon cívky ve studeném stavu a 1,0 x USelektronický pohon [Přidržení]
2 W
ED
100 % ED
Provozní časyČas sepnutí
55 ms
Provozní časyČas rozepnutí
40 ms
vhodné podle
SEMI F47
Elektromagnetická kompatibilita (EMK)
Vyzařované rušení
podle EN 60947-1
Odolnost proti poruchám
podle EN 60947-1
Další technické údaje
jako stykač [DIL]
M80
Výkonové parametry schválených typů
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový200 V
208 V
25 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový230 V
240 V
30 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový460 V
480 V
60 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový575 V
600 V
75 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový115 V
120 V
7.5 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový230 V
240 V
15 HP
Spínací výkonVšeobecné použití
125 A
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonSCCR
10 kA
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. pojistka
600 a
Jmenovitý zkratový proudZákladní jmenovitý výkonmax. CB
600 a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
30/100 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. pojistka
300/300 Class J a
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
65 kA
Jmenovitý zkratový proud480 V nedokonalý zkratmax. CB
250 a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (Pojistka)
30/100 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. pojistka
300/300 Class J a
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratSCCR (CB)
30 kA
Jmenovitý zkratový proud600 V nedokonalý zkratmax. CB
350 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
100 a
Speciální výkonyElektrické výbojky (zátěž)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
100 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
100 a
Speciální výkonyHalogenové žárovky (tungsten)600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
100 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu480V 60Hz 3 fáze, 277V 60Hz 1 fáze
100 a
Speciální výkonyOdporové vytápění vzduchu600V 60Hz 3 fáze, 347V 60Hz 1 fáze
100 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)LRA 480V 60Hz 3 fáze
540 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)FLA 480V 60Hz 3 fáze
90 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)LRA 600V 60Hz 3 fáze
420 a
Speciální výkonyKontrola chlazení (pouze CSA)FLA 600V 60Hz 3 fáze
70 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)LRA 480V 60Hz 3 fáze
480 a
Speciální výkonyJednoúčelové výkony (100.000 cyklů podle UL 1995)FLA 480V 60Hz 3 fáze
80 a
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
20 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu200V 60Hz 3 fáze
62.1 a
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
25 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu240V 60Hz 3 fáze
68 a
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
50 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu480V 60Hz 3 fáze
65 a
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
60 HP
Speciální výkonyŘízení výtahu600V 60Hz 3 fáze
62 a

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
80 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
3 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
9 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
2 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
100 - 120 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
100 - 120 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Number of normally closed contacts as main contact
0
Number of normally open contacts as main contact
3
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Operating voltage AC 50 Hz
230 - 690 V
Operating voltage AC 60 Hz
230 - 690 V
Rated operation current Ie at AC-1, 400 V
90 A
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
80 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
37 kW
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
40 A
Rated operation power at AC-4, 400 V
20 kW
Rated operation power NEMA
44.7 kW
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Modular version
No
Width
90 mm
Height
170 mm
Depth
160 mm

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No