Program dostaw

Asortyment
Styczniki mocy
Aplikacja
Stycznik mocy do przemysłu półprzewodnikowego zgodny z SEMI F47
Grupa asortymentowa
Styczniki mocy do 150 A z napędem elektronicznym
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenie nieindukcyjne lub słabo indukcyjne, piece oporowe
AC-3/AC-3e: Standardowe silniki indukcyjne AC: Uruchomienie, wyłączanie w ruchu
AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwprądowe, tryb nawrotny, tryb impulsowy
Wskazówka
Odpowiedni również do silników klasy wydajności energetycznej IE3.
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
Sposób podłączenia
Zaciski śrubowe
Opis
Styczniki nadające się do przemysłu półprzewodnikowego SEMI F47.
Styczniki bezzakłóceniowe, nadają się do automatyki budynków.
Napęd używany przy 50 Hz do 400 Hz.
Bieguny
3-biegunowe
Znamionowy prąd pracy
AC-3380 V 400 V [Ie]
32 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
36 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
100 A
AC-1konwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
90 A
Maks. moc znamionowa silników trójfazowych 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
10 kW
AC-3380 V 400 V [P]
15 kW
AC-3660 V 690 V [P]
17 kW
AC-4220 V 230 V [P]
4 kW
AC-4380 V 400 V [P]
7 kW
AC-4660 V 690 V [P]
10 kW
Wyposażenie w styki
R = Styki rozwierne
1 zr
Napięcie uruchamiania
RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz
Wskazówki
Elementy łączeniowe zgodne z EN 50012.
Zintegrowane połączenie ochronne.
Z zestykiem mirror.
Wbudowany układ ochronny w elektronice sterującej.
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
45 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 50 °C [Ith =Ie]
43 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzotwarteprzy 60 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hzw obudowie [Ith]
36 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowybez obudowy [Ith]
100 A
AC-1Znamionowy prąd pracykonwencjonalny prąd termiczny 1-biegunowyw obudowie [Ith]
90 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 HzWskazówka
Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
Także testowaną zgodnie z normą AC-3e.
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
32 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
32 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
32 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
32 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
32 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
32 A
AC-3Znamionowy prąd pracyotwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
18 A
AC-3moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
10 kW
AC-3moc namionowa [P]240 V [P]
11 kW
AC-3moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
15 kW
AC-3moc namionowa [P]415 V [P]
19 kW
AC-3moc namionowa [P]440 V [P]
20 kW
AC-3moc namionowa [P]500 V [P]
23 kW
AC-3moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
17 kW
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
15 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
15 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
15 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
15 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
15 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
15 A
AC-4otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
12 A
AC-4moc namionowa [P]220 V 230 V [P]
4 kW
AC-4moc namionowa [P]240 V [P]
4.5 kW
AC-4moc namionowa [P]380 V 400 V [P]
7 kW
AC-4moc namionowa [P]415 V [P]
7.5 kW
AC-4moc namionowa [P]440 V [P]
8 kW
AC-4moc namionowa [P]500 V [P]
9 kW
AC-4moc namionowa [P]660 V 690 V [P]
10 kW
Straty ciepła
3-biegunowe, przy Ith (60°)
12.1 W
Straty ciepła przy Ie wg AC-3/400 V
6.6 W
Impedancja na biegun
2.65 mΩ
Napędy elektromagnetyczny
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Przyciąganie]
0.8 - 1.15 x Uc
Tolerancja napięciowaz uruchamianiem AC [Spadek]
0.2 - 0.5 x Uc
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USnapęd elektroniczny [Przyciąganie]
14 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USnapęd elektroniczny [Zatrzymanie]
0.7 VA
Pobór mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x USnapęd elektroniczny [Zatrzymanie]
0.8 W
Czas załączenia
100 % ED
Czasy przełączaniaCzas zwarcia
40 ms
Czasy przełączaniaCzas rozwarcia
45 ms
-odpowiednie wg
SEMI F47
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Emisja zakłóceń
zgodnie z EN 60947-1
Odporność na zakłócenia
zgodnie z EN 60947-1
Inne dane techniczne
jak stycznik [DIL]
M32
Atestowane parametry mocy
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe200 V
208 V
10 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe230 V
240 V
10 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe460 V
480 V
20 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe575 V
600 V
25 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe115 V
120 V
2 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe230 V
240 V
5 HP
Zdolność łączeniowaGeneral use
40 A
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem AC
A600
Styk pomocniczyPilot Dutyz uruchamianiem DC
P300
Styk pomocniczyGeneral UseAC
600 V
Styk pomocniczyGeneral UseAC
10 A
Styk pomocniczyGeneral UseDC
250 V
Styk pomocniczyGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. bezpiecznik
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. bezpiecznik
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmaks. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (bezpiecznik)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. bezpiecznik
125/125 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. CB
50/32 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
40 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoLampy wyładowcze (balast)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
40 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
40 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoŻarówki (wolfram)600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
40 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe
40 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoRezystancja – ogrzewanie powietrza600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe
40 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
240 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
40 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)LRA 600V 60Hz 3-fazowe
180 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola chłodzenia (tylko CSA)FLA 600V 60Hz 3-fazowe
30 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fazowe
192 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoWartości znamionowe dla przełączania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fazowe
32 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
7.5 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika200V 60Hz 3-fazowe
25.3 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
7.5 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika240V 60Hz 3-fazowe
22 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
20 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika480V 60Hz 3-fazowe
27 A
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
20 HP
Wartości znamionowe dla przełączania specjalnegoKontrola podnośnika600V 60Hz 3-fazowe
22 A

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
32 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
2.2 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
6.6 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.8 W
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Stycznik (niskie napięcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
190 - 240
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
190 - 240
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
45
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
32
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
15
Rated operation current Ie at AC-4, 400 V
15
Rated operation power at AC-4, 400 V
7
Rated operation power NEMA
14.9
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
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No