Programma di fornitura

Assortimento
Contattori di potenza
Applicazione
Contattore di potenza per l'industria dei semiconduttori secondo SEMI F47
Sotto gamma
Contattori di potenza fino a 150 A con azionamento elettronico
Categoria d'uso
AC-4: Motori a gabbia: avviare, freni elettrici a controcorrente, inversione, movimenti a impulso
AC-3/AC-3e: motori a gabbia: avviamento, arresto durante il funzionamento
AC-1: Carico non induttivo o debolmente induttivo, forni a resistenza
Nota
Testato anche in conformità con AC-3e.
Utilizzabile anche per motori della classe di efficienza IE3.
Tipi di collegamento
Morsetti a vite
Corrente nominale d'impiego
AC-3380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-1corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 40 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1corrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hzin custodia [Ith ]
32 A
AC-1Corrente termica convenzionale 1 poloa giorno [Ith ]
88 A
AC-1Corrente termica convenzionale 1 poloin custodia [Ith ]
80 A
Max. potenza nominale d'impiego per motori trifase 50 - 60 Hz
AC-3220V 230V [P]
5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
11 kW
AC-4220V 230V [P]
2.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
4.5 kW
AC-4660 V 690 V [P]
6.5 kW
Equipaggiamento contatti
NC = norm. chiuso
1 contatto NC
Tensione di comando
RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz
Note
Circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando
con contatto specchio.
Circuito di protezione integrato.
Organi di contatto secondo EN 50012.

Dati tecnici

Generalità
Altitudine
max. 2000 mm
Tensione alternata
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 40 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 50 °C [Ith =Ie]
38 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hza giornoa 60 °C [Ith =Ie]
35 A
AC-1Corrente nominale d'impiegocorrente convenzionale termica in aria libera, 3 poli, 50 - 60 Hzin custodia [Ith ]
32 A
AC-1Corrente nominale d'impiegoCorrente termica convenzionale 1 poloa giorno [Ith ]
88 A
AC-1Corrente nominale d'impiegoCorrente termica convenzionale 1 poloin custodia [Ith ]
80 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 HzNota
Testato anche in conformità con AC-3e.
Alla temperatura ambiente massima ammissibile (aperto)
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz220V 230V [Ie]
18 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
18 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
18 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
18 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
18 A
AC-3Corrente nominale d'impiegoa giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
12 A
AC-3Potenza nominale assorbita [P]220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]240 V [P]
5.5 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]415 V [P]
10 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]440 V [P]
10.5 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]500 V [P]
12 kW
AC-3Potenza nominale assorbita [P]660 V 690 V [P]
11 kW
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz220V 230V [Ie ]
10 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
10 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
10 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
10 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
10 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
10 A
AC-4a giorno, 3 poli, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
8 A
AC-4Potenza nominale assorbita [P]220V 230V [P]
2.5 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]240 V [P]
3 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]380 V 400 V [P]
4.5 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]415 V [P]
5 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]440 V [P]
5.5 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]500 V [P]
6 kW
AC-4Potenza nominale assorbita [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
Dissipazioni termiche (3 poli)
a 3 polo, con Ith (60°)
7.3 W
Dissipazioni termiche con Ie secondo AC-3/400 V
2.1 W
Impedenza per polo
2.65 mΩ
Sistema elettromagnetico
Sicurezza di tensionecomandato in AC [Eccitazione]
0.8 - 1.15 x Uc
Sicurezza di tensioneTensione di diseccitazione con comando AC [Disinserzione]
0.2 - 0.5 x Uc
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x USazionamento elettronico [Inserzione]
14 VA
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x USazionamento elettronico [Ritenuta]
0.7 VA
Potenza assorbita della bobina a freddo e con 1.0 x USazionamento elettronico [Ritenuta]
0.8 W
Durata di inserzione
100 % durata di inserzione
Tempi di commutazioneTempo di chiusura
40 ms
Tempi di commutazioneTempo di apertura
45 ms
-adatto secondo
SEMI F47
Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Interferenza emessa
secondo EN 60947-1
Immunità ai disturbi
secondo EN 60947-1
Altri dati tecnici
come Contattore [DIL]
M17
Dati di potenza approvati
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase200 V
208 V
5 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase230 V
240 V
5 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase460 V
480 V
10 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoretrifase575 V
600 V
15 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofase115 V
120 V
2 HP
Potere d'interruzioneMassima potenza motoremonofase230 V
240 V
3 HP
Potere d'interruzioneGeneral use
40 A
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente alternata
A600
Contatti ausiliariPilot DutyComando in corrente continua
P300
Contatti ausiliariGeneral UseAC
600 V
Contatti ausiliariGeneral UseAC
10 A
Contatti ausiliariGeneral UseDC
250 V
Contatti ausiliariGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fusibile
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (Fusibile)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fusibile
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (Fusibile)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fusibile
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz trifase, 277V 60Hz monofase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz trifase, 347V 60Hz monofase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsteno)480V 60Hz trifase, 277V 60Hz monofase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsteno)600V 60Hz trifase, 347V 60Hz monofase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz trifase, 277V 60Hz monofase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz trifase, 347V 60Hz monofase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz trifase
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz trifase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz trifase
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz trifase
30 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz trifase
108 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz trifase
18 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz trifase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz trifase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz trifase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz trifase
9.6 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz trifase
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz trifase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz trifase
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz trifase
11 A

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
18 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0.7 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
2.1 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0.8 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+60 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contatto per commutazione in C.A. (EC000066)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Contattore (Ns) / Contattore di potenza (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 Hz
42 - 48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 Hz
42 - 48 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
0 - 0 V
Tipo di tensione per l’azionamento
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tensione d’esercizio in AC 50 Hz
230 - 690 V
Tensione d’esercizio in AC 60 Hz
230 - 690 V
Corrente d’esercizio nominale ie per AC-1, 400 V
35 A
Corrente d’esercizio nominale ie per AC-3, 400 V
18 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
7.5 kW
Corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V
10 A
Potenza d’esercizio nominale per AC-4, 400 V
4.5 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA
7.4 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi
1
Adatto per installazione in serie
No
Larghezza
45 mm
Altezza
85 mm
Profondità
97 mm

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No