Gamme de livraison

Gamme
Contacteurs
Application
Contacteur de puissance pour l'industrie des semiconducteurs selon SEMI F47
Autres appareils de la gamme
Contacteurs de puissance jusqu'à 150 A avec commande électronique
Catégorie d'emploi
AC-4 : moteurs à cage (démarrage, freinage par contre-courant, inversion de marche, marche par à-coups)
AC-3/AC-3e : Moteurs à cage : démarrage, coupure des moteurs lancés
AC-1 : Charges non inductives ou faiblement inductives, fours à résistances
Remarque
Également testé conformément à la norme AC-3e.
Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Raccordement
Bornes à vis
Courant assigné d’emploi
AC-3380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Courant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
32 A
AC-1Courant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
88 A
AC-1Courant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith ]
80 A
Puissance assignée d'emploi max. moteurs triphasés 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
11 kW
AC-4220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
4.5 kW
AC-4660 V 690 V [P]
6.5 kW
Nombre de contacts
O = contact à ouverture
1 O
Tension de commande
RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz
Remarques
circuit de protection intégré dans l'électronique de commande
contact miroir
module de protection intégré
Contacts selon EN 50012.

Caractéristiques techniques

Généralités
Altitude d’installation
max. 2000 m
Tension alternative
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 40 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 50 °C [Ith =Ie]
38 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hznuà 60 °C [Ith =Ie]
35 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel, 3 pole, 50 - 60 Hzsous enveloppe [Ith ]
32 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlenu [Ith ]
88 A
AC-1Courant assigné d’emploiCourant thermique conventionnel 1 pôlesous enveloppe [Ith ]
80 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 HzRemarque
Également testé conformément à la norme AC-3e.
À la température ambiante maximale autorisée (circuit ouvert)
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
18 A
AC-3Courant assigné d’emploiouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
12 A
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
5.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
10 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
10.5 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
12 kW
AC-3Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
11 kW
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
10 A
AC-4ouvert, tripolaire, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
8 A
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]240 V [P]
3 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]380 V 400 V [P]
4.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]415 V [P]
5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]440 V [P]
5.5 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]500 V [P]
6 kW
AC-4Puissance assignée d'emploi [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
Pertes par effet Joule
tripolaire, sous Ith (60°)
7.3 W
Pertes par effet Joule sous Ie AC-3/400 V
2.1 W
Impédance par phase
2.65 mΩ
Circuits magnétiques
Plage de fonctionnementbobine à AC [Appel]
0.8 - 1.15 x Uc
Plage de fonctionnementbobine à AC [Chute]
0.2 - 0.5 x Uc
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x UScommande électronique [Appel]
14 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x UScommande électronique [Maintien]
0.7 VA
Consommation de la bobine à l'état froid et sous 1.0 x UScommande électronique [Maintien]
0.8 W
Facteur de marche
100 % FM
Temps caractéristiquesDurée de fermeture
40 ms
Temps caractéristiquesDurée d'ouverture
45 ms
- approprié selon
SEMI F47
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission
selon EN 60947-1
Immunité
selon EN 60947-1
Autres caractéristiques techniques
Comme le contacteur [DIL]
M17
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V208 V
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés230 V240 V
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés460 V480 V
10 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés575 V600 V
15 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés115 V120 V
2 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés230 V240 V
3 HP
Pouvoir de coupureUtilisation générale
40 A
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine AC
A600
Contacts auxiliairesPilot DutyAvec bobine DC
P300
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
600 V
Contacts auxiliairesGeneral UseAC
10 A
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
250 V
Contacts auxiliairesGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseCourant nominal de court-circuit (SCCR)
5 kA
Short Circuit Current RatingValeur nominale de baseFusible max.
125 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale de basemax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High FaultFusible max.
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High FaultFusible max.
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3 phases, 277V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3 phases, 347V 60Hz 1 phase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3 phases
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3 phases
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz triphasé
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3 phases
30 A
Special Purpose RatingsPuissances nominales à usage précis (100 000 cycles selon UL 1995)LRA 480V 60Hz 3 phases
108 A
Special Purpose RatingsPuissances nominales à usage précis (100 000 cycles selon UL 1995)FLA 480V 60Hz 3 phases
18 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3 phases
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3 phases
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3 phases
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3 phases
9.6 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3 phases
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3 phases
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3 phases
11 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
18 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.7 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
2.1 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0.8 W
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contacteur de puissance pour courant alternatif (EC000066)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Contacteur (BT) / Contacteur de puissance (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
42 - 48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
42 - 48 V
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
230 - 690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230 - 690 V
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
35 A
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
18 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
7.5 kW
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
10 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
4.5 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
7.4 kW
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
adapté à un montage sur rail
No
largeur
45 mm
hauteur
85 mm
profondeur
97 mm

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No