Gama de productos

Gama de productos
Contactores
Aplicación
Contactor de potencia para la industria de semiconductores según SEMI F47
Surtido insuficiente
Contactores de potencia hasta 150 A con accionamiento electrónico
Categoría de empleo
AC-4: Motores de jaula de ardilla: Arrancar, parar, retroceder, avanzar...
AC-3/AC-3e: Normal AC induction motors: Starting, switching off while running
AC-1: Cargas no inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencia
Notes
Also tested according to AC-3e.
Apto también para motores con clase de eficiencia IE3.
Técnica de conexión
Bornes roscados
Intensidad asignada de empleo
AC-3380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-1Intensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzal airea 40 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Intensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzbajo envolvente [Ith ]
32 A
AC-1Intensidad térm. conv. 1 poloal aire [Ith ]
88 A
AC-1Intensidad térm. conv. 1 polobajo envolvente [Ith ]
80 A
Potencia asignada de empleo máx. motores trifásicos 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
11 kW
AC-4220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
4.5 kW
AC-4660 V 690 V [P]
6.5 kW
Contacts
A = Contacto de apertura
1 NC
Tensión de accionamiento
RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz
Instructions
Circuito supresor integrado en la electrónica de accionamiento
Con contacto espejo.
built-in suppressor circuit'
Contacts to EN 50 012.

Datos técnicos

Generalidades
Altitud máxima
Máx. 2000 m
Corriente alterna
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzal airea 40 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzal airea 50 °C [Ith =Ie]
38 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzal airea 60 °C [Ith =Ie]
35 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv., 3 polos, 50 - 60 Hzbajo envolvente [Ith ]
32 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv. 1 poloal aire [Ith ]
88 A
AC-1Intensidad asignada de empleoIntensidad térm. conv. 1 polobajo envolvente [Ith ]
80 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 HzNotes
Also tested according to AC-3e.
A la temperatura ambiente máxima permitida (al aire)
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
18 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz240 V [Ie ]
18 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz415 V [Ie ]
18 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz440 V [Ie ]
18 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
18 A
AC-3Intensidad asignada de empleoOpen, 3-pole: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
12 A
AC-3Potencia asignada de empleo [P]220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]240 V [P]
5.5 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]415 V [P]
10 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]440 V [P]
10.5 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]500 V [P]
12 kW
AC-3Potencia asignada de empleo [P]660 V 690 V [P]
11 kW
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz220 V 230 V [Ie]
10 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz240 V [Ie]
10 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz380 V 400 V [Ie]
10 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz415 V [Ie]
10 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz440 V [Ie]
10 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz500 V [Ie]
10 A
AC-4Open, 3-pole: 50 – 60 Hz660 V 690 V [Ie]
8 A
AC-4Potencia asignada de empleo [P]220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]240 V [P]
3 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]380 V 400 V [P]
4.5 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]415 V [P]
5 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]440 V [P]
5.5 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]≧ 500 V [P]
6 kW
AC-4Potencia asignada de empleo [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
Disipación térmica (3 polos)
3 pole, at Ith (60°)
7.3 W
Disipaciones térmicas con Ie según AC3/400 V
2.1 W
Impedancia por polo
2.65 mΩ
Accionamientos magnéticos
Seguridad de tensiónAccionamiento AC [Llamada]
0.8 - 1.15 x Uc
Seguridad de tensiónAccionamiento AC [Caída]
0.2 - 0.5 × Uc
Power consumption of the coil in a cold state and 1.0 x USAccionamiento electrónico [A la llamada]
14 VA
Power consumption of the coil in a cold state and 1.0 x USAccionamiento electrónico [Retención]
0.7 VA
Power consumption of the coil in a cold state and 1.0 x USAccionamiento electrónico [Retención]
0.8 W
Factor de funcionamiento
100 % ED
Tiempos de conexiónTiempo de cierre
40 ms
Tiempos de conexiónTiempo de apertura
45 ms
-suitable according to
SEMI F47
Compatibilidad electromagnética (CEM)
Emisión de interferencias
Según EN 60947-1
Inmunidad a interferencias
Según EN 60947-1
Otras características técnicas
Como los contactores [DIL]
M17
Rating data for approved types
Poder de corteMaximum motor rating3 fases200 V
208 V
5 HP
Poder de corteMaximum motor rating3 fases230 V
240 V
5 HP
Poder de corteMaximum motor rating3 fases460 V
480 V
10 HP
Poder de corteMaximum motor rating3 fases575 V
600 V
15 HP
Poder de corteMaximum motor rating1 fase115 V
120 V
2 HP
Poder de corteMaximum motor rating1 fase230 V
240 V
3 HP
Poder de corteGeneral use
40 A
Contacto auxiliarPilot DutyAC operated
A600
Contacto auxiliarPilot DutyDC operated
P300
Contacto auxiliarGeneral UseAC
600 V
Contacto auxiliarGeneral UseAC
10 A
Contacto auxiliarGeneral UseDC
250 V
Contacto auxiliarGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (fuse)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (fuse)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3phase
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3phase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3phase
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3phase
30 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3phase
108 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3phase
18 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
9.6 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
11 A

Certificado de modelo según IEC/EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica [In]
18 A
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad [Pvid]
0.7 W
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad [Pvid]
2.1 W
Disipación térmica estática, en función de la intensidad [Pvs]
0.8 W
Capacidad de disipación térmica [Pdiss]
0 W
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento
-25 °C
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento
+60 °C
Verificación de diseño IEC / EN 61439
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.5 Elevación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.6 Impacto mecánico
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.4 Distancias de separación y fuga
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).

Datos técnicos según ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Contactor de potencia para conmutar la alimentación de CA (EC000066)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Tecnología de conmutación de baja tensión / Contacto (baja tensión) / Contacto de potencia (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 50 Hz
42 - 48 V
Voltaje nominal de suministro piloto piloto para CA 60 Hz
42 - 48 V
Voltaje nominal de suministro piloto de piloto para CC
0 - 0 V
Tipo de tensión de accionamiento
CA
Número de contactos normalmente cerrados como contactos principales
0
Número de contactos normalmente abiertos como contactos principales
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal
Conexión roscada
Voltaje de funcionamiento a 50 Hz CA
230 - 690 V
Voltaje de funcionamiento a 60 Hz CA
230 - 690 V
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-1, 400 V
35 A
Corriente de funcionamiento nominal Ie en CA-3, 400 V
18 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V
7.5 kW
Corriente de funcionamiento nominal Ie a 400 V CA-4
10 A
Potencia nominal de funcionamiento a 400 V, CA-4
4.5 kW
Potencia asignada de empleo NEMA
7.4 kW
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
0
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
1
Apto para instalación en serie
No
Anchura
45 mm
Altura
85 mm
Profundidad
97 mm

Homologaciones

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No