Lieferprogramm

Sortiment
Leistungsschütze
Applikation
Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47
Untersortiment
Leistungsschütze bis 150 A mit elektronischem Antrieb
Gebrauchskategorie
AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen
AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen
Hinweis
Auch nach AC-3e geprüft.
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Bemessungsbetriebsstrom
AC-3380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
40 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
32 A
AC-1konventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
88 A
AC-1konventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
80 A
max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
11 kW
AC-4220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
4.5 kW
AC-4660 V 690 V [P]
6.5 kW
Kontaktbestückung
Ö = Öffner
1 Ö
Betätigungsspannung
RAC 48: 42 - 48 V 50/60 Hz
Hinweise
Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik.
Mit Spiegelkontakt.
Integrierte Schutzbeschaltung.
Schaltglieder nach EN 50012.

Technische Daten

Allgemeines
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
Wechselspannung
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
40 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 50 °C [Ith = Ie]
38 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 60 °C [Ith = Ie]
35 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
32 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
88 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
80 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 HzHinweis
Auch nach AC-3e geprüft.
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur (offen).
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
18 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
18 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
18 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
18 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
18 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
12 A
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
5.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
7.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
10 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
10.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
12 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
11 kW
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
10 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
10 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
10 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
10 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
10 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
10 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
8 A
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
2.5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
3 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
4.5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
5.5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
6 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
6.5 kW
Stromwärmeverluste
3-polig, bei Ith (60°)
7.3 W
Stromwärmeverluste bei Ie nach AC-3/400 V
2.1 W
Impedanz pro Pol
2.65 mΩ
Kraftantriebe
SpannungssicherheitAC-betätigt [Anzug]
0.8 - 1.15 x Uc
SpannungssicherheitAC-betätigt [Abfall]
0.2 - 0.5 x Uc
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USelektronischer Antrieb [Anzug]
14 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USelektronischer Antrieb [Halten]
0.7 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USelektronischer Antrieb [Halten]
0.8 W
Einschaltdauer
100 % ED
SchaltzeitenSchließzeit
40 ms
SchaltzeitenÖffnungszeit
45 ms
-geeignet nach
SEMI F47
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung
nach EN 60947-1
Störfestigkeit
nach EN 60947-1
Weitere technische Daten
wie Schütz [DIL]
M17
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
5 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
10 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
15 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig115 V
120 V
2 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig230 V
240 V
3 HP
SchaltvermögenGeneral use
40 A
HilfsschalterPilot DutyAC-betätigt
A600
HilfsschalterPilot DutyDC-betätigt
P300
HilfsschalterGeneral UseAC
600 V
HilfsschalterGeneral UseAC
10 A
HilfsschalterGeneral UseDC
250 V
HilfsschalterGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (fuse)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (fuse)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3phase
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3phase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3phase
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3phase
30 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3phase
108 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3phase
18 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
9.6 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
11 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
18 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.7 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
2.1 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.8 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (EC000066)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
42 - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
42 - 48 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
230 - 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
35 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
4.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
7.4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
1
Geeignet für Reiheneinbau
No
Breite
45 mm
Höhe
85 mm
Tiefe
97 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No