Delivery program

Assortiment
Magneetschakelaars
Toepassing
Magneetschakelaar voor halfgeleiderindustrie conform SEMI F47
Subassortiment
Magneetschakelaars tot 150 A met elektronisch gestuurde spoel
Gebruikscategorie
AC-4: kooiankermotor: aanlopen, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3/AC-3e: Normale AC-inductiemotoren: Starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
Aanwijzingen
Tevens getest volgens AC-3e.
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
nom. bedrijfsstroom
AC-3380 V 400 V [Ie]
7 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
18 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
50 A
AC-1Thermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
45 A
max. nom. vermogen draaistroommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V230 V [P]
2.2 kW
AC-3380 V 400 V [P]
3 kW
AC-3660 V690 V [P]
3.5 kW
AC-4220 V230 V [P]
1 kW
AC-4380 V 400 V [P]
2.2 kW
AC-4660 V690 V [P]
2.9 kW
Contacten
M = maakcontact
1 M
Bedieningsspanning
RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz
Aanwijzingen
Geïntegreerd dempelement in de aanstuurelektronica
geïntegreerde dempelement
Contactbezetting conform EN 50012.

Technical data

Algemeen
opstellingshoogte
max. 2000 m
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzin kast [Ith ]
18 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligopen [Ith ]
50 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom 1-poligin kast [Ith ]
45 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 HzAanwijzing
Tevens getest volgens AC-3e.
Bij maximaal toegestane omgevingstemperatuur (open.)
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie ]
7 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
7 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
7 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
7 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
7 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
5 A
AC-3nom. bedrijfsstroomopen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie ]
4 A
AC-3nom. vermogen [P]220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3nom. vermogen [P]240 V [P]
2.2 kW
AC-3nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-3nom. vermogen [P]415 V [P]
4 kW
AC-3nom. vermogen [P]440 V [P]
4.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]500 V [P]
3.5 kW
AC-3nom. vermogen [P]660 V 690 V [P]
3.5 kW
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V230 V [Ie ]
5 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie ]
5 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie ]
5 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie ]
5 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie ]
5 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie ]
4.5 A
AC-4open, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V690 V [Ie ]
4 A
AC-4nom. vermogen [P]220 V230 V [P]
1 kW
AC-4nom. vermogen [P]240 V [P]
1.5 kW
AC-4nom. vermogen [P]380 V 400 V [P]
2.2 kW
AC-4nom. vermogen [P]415 V [P]
2.3 kW
AC-4nom. vermogen [P]440 V [P]
2.4 kW
AC-4nom. vermogen [P]500 V [P]
2.5 kW
AC-4nom. vermogen [P]660 V690 V [P]
2.9 kW
Stroomwarmteverliezen
3-polig, bij Ith (60°)
2.4 W
Stroomwarmteverlies bij Ie conform AC-3/400 V
0.3 W
Impedantie per pool
2.65 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [aantrekken]
0.8 - 1.15 x Uc
spanningszekerheidAfvalspanning AC-bekrachtiging [Afvallen]
0.2 - 0.5 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsElektronisch gestuurde spoel [Aantrekken]
14 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsElektronisch gestuurde spoel [Houden]
0.7 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsElektronisch gestuurde spoel [Houden]
0.8 W
inschakelduur
100 % ID
schakeltijdSluittijd
40 ms
schakeltijdUitschakeltijd
45 ms
Geschikt conform
SEMI F47
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
Conform EN 61131-1
Storingsongevoeligheid
Conform EN 61131-1
Overige technische gegevens
Als schakelaar [DIL]
M7
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
15 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase115 V
120 V
2 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
3 HP
SchakelvermogenGeneral use
40 A
hulpcontactPilot DutyAC-bekrachtiging
A600
hulpcontactPilot DutyDC-bekrachtiging
P300
hulpcontactGeneral UseAC
600 V
hulpcontactGeneral UseAC
10 A
hulpcontactGeneral UseDC
250 V
hulpcontactGeneral UseDC
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (zekering)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (zekering)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3fase, 277V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3fase, 347V 60Hz 1fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3fase
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3fase
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3fase
30 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)LRA 480V 60Hz 3fase
108 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100,000 cycles acc. to UL 1995)FLA 480V 60Hz 3fase
18 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3fase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
3 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3fase
9.6 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3fase
11 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3fase
11 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
7 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.1 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0.3 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.8 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
100 - 120 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
100 - 120 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
230 - 690 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
230 - 690 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
20 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
7 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
3 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
5 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
2.2 kW
Nom. vermogen NEMA
7.4 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
No
Breedte
45 mm
Hoogte
85 mm
Diepte
97 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No