Leveringsprogram

Sortiment
Kontaktorer
Applikasjon
Kontaktorer for halvlederindustrien i samsvar med SEMI F47
Undersortiment
Kontaktorer inntil 150 A med elektronisk drift
Brukskategori
AC-4: Normale AC induksjonsmotorer: start, motstrømsbremsing, reversering, rykkvis kjøring
AC-3/AC-3e: Normale AC-induksjonsmotorer: Starte, slå av mens de er i gang
AC-1: Ikke-induktiv eller svakt induktiv last, motstandsovner
Merknader
Også testet i henhold til AC-3e.
Passer også til motorer med virkningsgradsklasse IE3.
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
Nominell strøm
AC-3380 V 400 V [Ie]
7 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
18 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
50 A
AC-1tradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
45 A
maks. motorspesifikasjon for vekselstrømsmotorer 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3380 V 400 V [P]
3 kW
AC-3660 V 690 V [P]
3.5 kW
AC-4220 V 230 V [P]
1 kW
AC-4380 V 400 V [P]
2.2 kW
AC-4660 V 690 V [P]
2.9 kW
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
1 L
Aktiveringsspenning
RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz
Merknader
Integrert beskyttelseskobling i styringselektronikken
Integrert beskyttelseskobling
Koblingselementer etter EN 50012.

Tekniske data

Generelt
Monteringshøyde
maks. 2000 m
Vekselspenning
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 40 °C [Ith =Ie]
22 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 50 °C [Ith =Ie]
21 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzåpenved 60 °C [Ith =Ie]
20 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 3-polet, 50 - 60 Hzinnkapslet [Ith]
18 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletåpen [Ith]
50 A
AC-1Nominell strømtradisjonell termisk strøm, 1-poletinnkapslet [Ith]
45 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 HzMerknader
Også testet i henhold til AC-3e.
Ved maksimal tillatt omgivelsestemperatur (åpen).
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
7 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
7 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
7 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
7 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
7 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
5 A
AC-3Nominell strømåpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
4 A
AC-3Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
2.2 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
2.2 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
3 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
4 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
4.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
3.5 kW
AC-3Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
3.5 kW
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
5 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
5 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
5 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
5 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
5 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
4.5 A
AC-4åpen, 3-polet, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
4 A
AC-4Nominell driftseffekt [P]220 V 230 V [P]
1 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]240 V [P]
1.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]380 V 400 V [P]
2.2 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]415 V [P]
2.3 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]440 V [P]
2.4 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]500 V [P]
2.5 kW
AC-4Nominell driftseffekt [P]660 V 690 V [P]
2.9 kW
Gjeldende varmetap
3-polet, ved Ith (60°)
2.4 W
Strømvarmetap ved Ie til AC-3/400 V
0.3 W
Impedans per pol
2.65 mΩ
Mekanisk drift
SpenningstoleranseAC styring [Tiltrekking]
0.8 - 1.15 x Uc
SpenningstoleranseAC styring [Utløser]
0.2 - 0.5 x Uc
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USElektronisk aktivering [Opptak]
14 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USElektronisk aktivering [Tetning]
0.7 VA
Spolens inngangseffekt i kald tilstand og 1,0 x USElektronisk aktivering [Tetning]
0.8 W
Innkoblingsvarighet
100 % ED
KoblingstiderLukketid
40 ms
KoblingstiderÅpningstid
45 ms
-suitable according to
SEMI F47
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Avgitt interferens
according to EN 60947-1
Støysikkerhet
according to EN 60947-1
flere tekniske data
like the contactar [DIL]
M7
Godkjente ytelsesdata
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase200 V
208 V
5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase230 V
240 V
5 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase460 V
480 V
10 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase575 V
600 V
15 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase115 V
120 V
2 Hk
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase230 V
240 V
3 Hk
BrytekapasitetGenerell bruk
40 A
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
1 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
5 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks. sikring
125 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmaks.. CB
125 A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (sikring)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks. sikring
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High feilSCCR (CB)
10/65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High feilmaks.. CB
50/32 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (sikring)
10/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks. sikring
125/70 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
10/22 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmaks.. CB
50/32 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3-fase, 277V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3-fase, 347V 60Hz 1-fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 480V 60Hz 3-fase
240 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 480V 60Hz 3-fase
40 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)LRA 600V 60Hz 3-fase
180 A
Special Purpose RatingsRefrigeration Control (CSA only)FLA 600V 60Hz 3-fase
30 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)LRA 480V 60Hz 3-fase
108 A
Special Purpose RatingsDefinite Purpose Ratings (100.000 dykluser iht. UL 1995)FLA 480V 60Hz 3-fase
18 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
3 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control200V 60Hz 3phase
11 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
3 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control240V 60Hz 3phase
9.6 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
7.5 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control480V 60Hz 3phase
11 A
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
10 Hk
Special Purpose RatingsElevator ControlElevator Control600V 60Hz 3phase
11 A

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
7 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.1 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0.3 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.8 W
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Kontaktor for vekselstrøm (EC000066)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Power contactor, AC switching (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nominell matespenning ved AC 50 Hz
100 - 120
Nominell matespenning ved AC 60 Hz
100 - 120
Nominell matespenning ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz
230 - 690
Driftspenning ved AC 60 Hz
230 - 690
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
20
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
7
Nominell effekt ved AC-3, 400V
3
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V
5
Driftseffekt ved AC-4, 400 V
2.2
Nominell driftseffekt NEMA
7.4
Antall hjelpekontakter normalt åpne
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
For rekkemontasje
No
Bredde
45
Høyde
85
Dybde
97

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No