104409 DILL20(400V50HZ,440V60HZ)

Delivery program

Assortiment
Lampschakelaaars DILL
Toepassing
Schakelaar voor verlichtingsinstallaties
Gebruikscategorie
AC-1: Niet inductieve of zwak inductieve belasting, weerstandsoven
nom. bedrijfsstroom
AC-5a220 V 230 V [Ie ]
20 A
AC-5a380 V 400 V [Ie ]
20 A
AC-5b220 V 230 V [Ie ]
27 A
AC-5b380 V 400 V [Ie]
27 A
AC-1Thermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
45 A
Bedieningsspanning
400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
Opmerking

Magneetschakelaars voor verlichtingsinstallaties
 DILL12L18L20M7M9M12M17M25M32M40M50
Toegestane compensatiecapaciteitCmax [mF]4704704704780100220330470470500
             
GloeilampenIe [A]14212767.5101421273342
MenglichtlampenIe [A]12162356.58.51216233038
Neonlampen, conventionele - smoorspoele – Starter – schakelingIe [A]202635910152026354145
Neonlampen, conventionele - smoorspoele – Starter – schakelingIe [A]2026355.58131522.5293647
Neonlampen, Duo-schakeling (seriecompensatie)Ie [A]12182056.58.51217.522.52835
Elektronische voorschakelapparaten en LED-lampenIe [A]1218203.56101217.5202530
Kwik-hogedruklampenIe [A]1218203.56101217.5202530
Halogeen-metaaldamplampenIe [A]1218203.56101217.5202530
Natrium-lagedruklampenIe [A]7.510123467.510121522
             
 DILM65M80M95M115M150M185AM225AM250AM300AM400AM500A
Toegestane compensatiecapaciteitCmax [mF]500550620830970205523002600300032503500
             
GloeilampenIe [A]55677995125153187208349332415
MenglichtlampenIe [A]45656780110123150167200266332
Neonlampen, conventionele - smoorspoele – Starter – schakelingIe [A]5595100125145207237263300375525
Neonlampen, conventionele - smoorspoele – Starter – schakelingIe [A]597195100138186213236270338473
Neonlampen, Duo-schakeling (seriecompensatie)Ie [A]45.55666.580.5105130158175210280350
Elektronische voorschakelapparaten en LED-lampenIe [A]3655608095138158175200250350
Kwik-hogedruklampenIe [A]3655608095138158175200250350
Halogeen-metaaldamplampenIe [A]3655608095138158175200250350
Natrium-lagedruklampenIe [A]253540507010011123140175245
             
Bij gecompenseerde lampen mag het totaal van de capaciteiten de maximaal toegestane condensatorbelasting (Cmax) van de schakelaar niet overschrijden!
De waarden in de tabel gelden per stroombaan van de schakelaars.

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
levensduur, mechanischAC-bekrachtiging [Schakelingen]
1 x 106
schakelfrequentie, mechanischAC-bekrachtiging [schakelingen/h]
60
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +60 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
Schokbestendigheid (IEC 60068-2-27)halfsinusstoot 10 msSchokbestendigheid
6.9 g
beschermingsgraad
IP00
opstellingshoogte
max. 2000 m
GewichtAC-bekrachtiging
0.42 kg
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nominale isolatiespanning [Ui]
690 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Inschakelvermogen
550 A
Uitschakelvermogen [380/400 V]
320 A
levensduur, elektrisch [schakelingen]
10000
kortsluitbeveiliging max. smeltzekering400 V [gG/gL 500 V]
125 A
wisselspanning
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 40 °C [Ith =Ie]
45 A
AC-1nom. bedrijfsstroomThermische nominaal stroom, 3-polig, 50 - 60 Hzopenbij 60 °C [Ith =Ie]
40 A
AC-5a bedrijf220 V 230 V [Ie ]
20 A
AC-5a bedrijf380 V 400 V [Ie ]
20 A
AC-5b bedrijf220 V 230 V [Ie ]
27 A
AC-5b bedrijf380 V 400 V [Ie]
27 A
AC-5b bedrijf380 V 400 V [Ie]
27 A
LamplastenGloeilampen
27 A
LamplastenMenglichtlampen
23 A
LamplastenNeonlamplastConventionele smoring-starter-schakeling
35 A
LamplastenNeonlamplastDuo-schakeling
35 A
LamplastenElektronische voorschakelapparaten
20 A
LamplastenKwik-hogedruklampen
20 A
LamplastenHalogeen-metaaldamplampen
20 A
LamplastenNatrium-hogedruklampen
20 A
LamplastenNatrium-lagedruklampen
12 A
LamplastenMaximaal toegestane compensatiecapaciteit
470 µF
Stroomwarmteverliezen
Huidig warmteverlies bij Ie naar AC-5b/400 V
4.5 W
Impedantie per pool
2.65 mΩ
Magneetsysteem
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [aantrekken]
0.16 x U c
spanningszekerheidAC-bekrachtiging [aantrekken]Aantrekspanning AC-bekrachtigd max.
1.9 x U c
spanningszekerheidAfvalspanning AC-bekrachtiging [Afvallen]Afvalspanning AC-bekrachtiging min.
0.3 x Uc
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsTweespanningsspoel 50 Hz [Aantrekken]
52 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsTweespanningsspoel 50 Hz [Houden]
7.1 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsTweespanningsspoel 50 Hz [Houden]
2.1 W
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsTweespanningsspoel 60 Hz [Aantrekken]
67 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsTweespanningsspoel 60 Hz [Houden]
8.7 VA
Opgenomen vermogen spoel in koude toestand en 1.0 x UsTweespanningsspoel 60 Hz [Houden]
2.1 W
inschakelduur
100 % ID
schakeltijdinschakeltijdSchakeltijden hoofdcontacten AC-bekrachtiging inschakeltijd min.
16 ms
schakeltijdinschakeltijdSchakeltijden hoofdcontacten AC-bekrachtiging inschakeltijd max.
22 ms
schakeltijdopeningsvertragingSchakeltijden hoofdcontacten AC-bekrachtiging openingsvertraging min.
8 ms
schakeltijdopeningsvertragingSchakeltijden hoofdcontacten AC-bekrachtiging openingsvertraging max.
14 ms
Overige technische gegevens
Als schakelaar [DIL]
M32
Elektromagnetische compatibiliteit
Storingsemissie
Volgens EN 60947-1
Storingsongevoeligheid
Volgens EN 60947-1

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
27 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
1.5 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
4.5 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
2.1 W
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Magneetschakelaar (EC000066)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Vermogenbeveiliging (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
400 - 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
440 - 440 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
3
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz
230 - 400 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz
230 - 400 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-1, 400 V
20 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-3, 400 V
0 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0 kW
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-4, 400 V
0 A
Nom. vermogen bij AC-4, 400 V
0 kW
Nom. vermogen NEMA
0 kW
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Nee
Breedte
45 mm
Hoogte
85 mm
Diepte
97 mm