Program dostaw

Funkcja podstawowa
Moduł podstawowy
Funkcja podstawowa
Rozdzielacz instalacyjny
Gama produktów
Rozdzielnica płytka BF
Kształt
Montaż podtynkowy
Miejsce montażu
Wewnątrz
Typ instalacji
Montaż w suchej zabudowie i podtynkowy
Drzwiczki/Klapka
Szary
Stopień ochrony
IP30
Kolor
Szary
Tworzywo
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Stelaż na moduł
Szyna-rama
Osłona chroniąca przed przypadkowym kontaktem
Metal
Rzędy [Liczba]
6
Liczba modułów w rzędzie
33
Opis
Obudowa stalowa szara (RAL 7035)
Klasa ochronności I
IP30
Wprowadzenie przewodów
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole
Konstrukcja zacisków PE i N
Zaciski śrubowe
Zaciski PE i N [Ilość x pole przekroju]
N: 2 x 25 + 43 x 16
PE: 2 x 25 + 43 x 16 mm2
Wyposażenie w zestawie
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Maskownice
Rama montażowa do szyny DIN
Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym
Rynna ścienna z ramą drzwi

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208
RoHS (zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady)
zgodność
Temperatura otoczenia
-5 - +40 °C
Stopień ochrony
IP30
Klasa ochronności
I (uziemienie)
Znamionowe napięcie robocze [Ue]
415 V AC
częstotliwość znamionowa [f]
50/60 Hz
Materiał
Tworzywo
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Kolor
szary (RAL 7035)
Właściwości materiału
mechanicznyodporność na uderzenia
IK07

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 20 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Pojedyncza obudowa, montaż podtynkowy [PV]
57 W
Strata mocy przy temperaturze otoczenia 35°C, delta T: 35 stopni u góry obudowy natynkowej, obliczone zgodnie z IEC 60890Pojedyncza obudowa, montaż podtynkowy [PV]
114 W
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
Nie dotyczy umieszczenia we wnętrzu.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
IK07
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
IP30
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
< 0,1 Ω, wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 415 V AC
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia według normy EN 62208.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudowy z metalu.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Distribution boards (EG000023) / Small distribution board (EC000214)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Rozdzielnica mini / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Liczba rzędów
6
Szerokość wyrażona liczbą modułów
33
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie pokrywy
With notch
Transparent cover/door
Tak
Materiał obudowy
Stal
Wysokość
1080
Szerokość
760
Głębokość
140
Głębokość wbudowania
127
Wysokość wbudowania
1080
Szerokość wbudowania
760
Głębokość wewnętrzna
127
Earthing terminal block
Tak
Neutral terminal block
Tak
DIN-rail
Tak
Z płytą montażową
Nie
Extension possible
Nie
EMC-version
Tak
Kolor
Szary
Numer RAL
7035
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z zamkiem
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Signal passing door
Tak