Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Basisenhet
Produktfunksjon
Fordelingstavle
Sortiment
BF flatfordeler
Byggeform
Innfeldt montering
Oppstillingssted
Innvendig rom
Installasjonstype
Hul vegg og innebygging
Dør/klaff
Grå
Kapslingsklasse
IP30
Farge
Grå
Materiale
Platestål, pulverbelagt
Rack
Bæreskinnestativ
Bekyttelsesdeksel
Metall
Rekker [Antall]
6
Delingsenheter per rekke
33
Beskrivelse
Metallkapsling grå (RAL 7035)
Kapslingsklasse I
IP30
kabelinnføringer
Kabelinnføringer oppe og nede
Konstruksjon av PE- og N-klemmer
Skrueklemmer
PE- og N-klemmer [Antall x tverrsnitt]
N: 2 x 25 + 43 x 16
PE: 2 x 25 + 43 x 16 mm2
Leveringsomfang
Jordledningsklemmer og nøytrale klemmer
Frontplater
Stativ på DIN-skinner
Dør med rotasjonslås
Murramme med dørramme

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208
RoHS (iht. EU-direktiv 2002/95/EU for Europaparlamentet og Europarådet)
konform
Omgivelsestemperatur
-5 - +40 °C
Kapslingsklasse
IP30
Kapslingsklasse
Kapslingsklasse I (jordet)
Måledriftsspenning [Ue]
415 V AC
Nominell frekvens [f]
50/60 Hz
Materialegenskaper
Materiale
Platestål, pulverbelagt
Farge
Grå RAL 7035
Materialegenskaper
mekaniskStøtfasthet
IK07

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Individuell innkapsling innfelt montering [PV]
57 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Individuell innkapsling innfelt montering [PV]
114 W
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
Ikke relevant for oppstilling innendørs.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
Ikke relevant for kapslinger uten løfteutstyr.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK07
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP30
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
< 0,1 Ω, kravene i produktnormen er oppfylt.
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
Ui = 415 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
Ikke relevant for tomt skap iht. EN 62208.
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.4 Kontroll av kapper av isolasjonsmaterial
Ikke relevant for kapsling av metall.
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
Distribution boards (EG000023) / Liten fordelingstavle (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
Monteringsmetode
Innfelt
Antall rader
6
Bredde i antall modulmellomrom
33
Type avdekning
Dør
Utførelse deksel
Med utsparing
Type dør
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør
Yes
Yes
Med lås
No
Type tetning
Andre
Kapslingsmateriale
Stål
Innbyggingsdybde
127
Innbyggingshøyde
1080
Innbyggingsbredde
760
Innvendig dybde
127
Yes
Yes
DIN-skinne
Yes
Med monteringsplate
No
Utvidelsesmulighet
No
EMC-utførelse
Yes
UV-bestandig
No
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Beskyttelsesklasse IP
IP30
Høyde
1080
Bredde
760
Dybde
140