Gamme de livraison

Fonction de base
Appareil de base
Fonction de base
Tableau modulaire
Gamme
Coffret BF
Forme
Montage encastré
Lieu d'installation
pour l'intérieur
Technique d'installation
Montage dans mur creux et encastrement
porte/volet
Gris
Degré de protection
IP30
couleur
Gris
Matériaux
Tôle d'acier, revêtement par poudre
Racks
Châssis pour profilés
capot de protection contre les contacts directs
Métal
Rangées [Nombre]
6
Pas modulaires d'encombrement par rangée
33
Description
Coffret métallique gris (RAL 7035)
Classe de protection I
IP30
Passages de câble
Passages de câbles en haut et en bas
Bornes PE/N
Bornes à vis
Bornes PE/N [Nombre x section]
N: 2 x 25 + 43 x 16
PE: 2 x 25 + 43 x 16 mm2
Fourniture
Bornes PE et N
Plastron
Support rail DIN
Porte avec fermeture quart de tour
Bac d’encastrement avec cadre de porte

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208
RoHS (selon la directive 2002/95/EG du Parlement européen et du Conseil)
conforme
Température ambiante
-5 - +40 °C
Degré de protection
IP30
Classe de protection
I (mis à la terre)
Tension assignée d’emploi [Ue]
415 V AC
Fréquence assignée [f]
50/60 Hz
Matériaux
Matériau
Tôle d'acier, revêtement par poudre
Couleur
Gris (RAL 7035)
Caractéristiques des matériaux
Caractéristiques mécaniquesTenue aux chocs
IK07

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 20 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel montage encastré [PV]
57 W
Puissance dissipée, à une température ambiante de 35 °C, delta T : 35 degrés en haut du coffret, calculée conformément à la norme CEI 60890Coffret individuel montage encastré [PV]
114 W
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
Ne concerne pas une installation à l'intérieur.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Ne concerne pas les coffrets sans dispositif de levage.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
IK07
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
IP30
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Sous la responsabilité du tableautier.
10.5 Protection contre les chocs électriques
< 0,1 Ω - les exigences de la norme produit sont respectées.
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
Ui = 415 V AC
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Ne concerne pas les coffrets vides selon EN 62208.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Ne concerne pas les coffrets en métal.
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
Distribution boards (EG000023) / Coffret de distribution (EC000214)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Distribution électrique (y compris petit tableau modulaire) / Petit tableau modulaire (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
mode de pose
encastré
nombre de rangées
6
largeur en nombre de modules
33
type de couverture
porte
finition du couvercle
avec échancrure
type de porte
simple
couvercle/porte transparent(e)
Yes
porte pour transmission du signal
Yes
avec serrure
No
type de fermeture
autre
matériau du boîtier/corps
acier
profondeur d'encastrement
127 mm
hauteur d'encastrement
1080 mm
largeur d'encastrement
760 mm
profondeur intérieure
127 mm
borne de mise à la terre
Yes
borne à conducteur neutre
Yes
rail DIN
Yes
avec cadre/support de montage
No
possibilité de montage en saillie
No
finition CEM
Yes
résistant aux UV
No
couleur
gris
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP30
hauteur
1080 mm
largeur
760 mm
profondeur
140 mm