Leveringsprogramma

Basisfunctie
Basiscomponent
Basisfunctie
Installatieverdeler
Assortiment
Vlakke verdeler BF
Bouwvorm
Geschikt voor spouwmuurmontage
Inbouw (stucwerk)
Montagelokatie
Interieur
Installatietype
Holle wand en inbouw
deur/klep
Transparant
beschermingsgraad
IP30
Kleur
Wit
Montagerek
montagerailframe
afdekking voor aanrakingsbeveiliging
Metaal
Rijen [Aantal]
5
Plaatseenheden per rij
33
Beschrijving
IP30
Beschermingsgraad I
Plaatstalen kasten wit (RAL 9016)
Aansluiting
Aansluitingen boven en onder
PE- en N-klemmen
Schroefklemmen
PE- en N-klemmen [Aantal x diameter]
PE: 2 x 25 + 58 x 16
N: 2 x 25 + 58 x 16 mm2
Uitlevering
Muurdoos voor deurframe
Deur met stangenslot
DIN-railframe
Frontplaten
Aard- en N-klemmen

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208
RoHS (volgens de EU-richtlijn 2002/95/EG van Europees Parlement en Commissie)
conform
Omgevingstemperatuur
-5 - +40 °C
beschermingsgraad
IP30
Beschermingsklasse
I (geaard)
nominale bedrijfsspanning [Ue]
415 V AC
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
Materiaal
Materiaal
Plaatstaal, poedergecoat
kleur
wit (RAL 9016)
materiaaleigenschap
MechanischStootvastheid
IK07

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast inbouw [PV]
68 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast inbouw [PV]
136 W
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
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK07
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP30
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
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
Ui = 415 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Niet van toepassing voor lege kast conform EN 62208.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Niet van toepassing voor kast van metaal.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast met DIN-rail leeg (EC000214)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Small distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-24-09 [ACN387011])
Montagewijze
Inbouw (stucwerk)
Aantal rijen
5
Breedte in module-eenheden
33
Soort afdekking
Deur
Uitvoering deksel
Met uitsparing
Transparant deksel/deur
Ja
Materiaal behuizing
Staal
Hoogte
920 Millimeter
Breedte
750 Millimeter
Diepte
136 Millimeter
Inbouwdiepte
127 Millimeter
Inwendige diepte
127 Millimeter
DIN-rail
Ja
Met montageplaat
Nee
Aanbouwmogelijkheid
Nee
EMC-uitvoering
Nee
Kleur
Wit
RAL-nummer
9016
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Met slot
Nee
Type sluiting
Overig

Afmetingen

mas_XBF_U_Br3
Hoogte H [mm] = 920
Hoogte H1 [mm] = 870