Delivery program

Basisfunctie
Basiscomponent
Basisfunctie
Installatieverdeler
Assortiment
Vlakke verdeler BF
Bouwvorm
Opbouw (stucwerk)
Montagelokatie
Interieur
Installatietype
Opbouw (stucwerk)
deur/klep
Transparant
beschermingsgraad
IP30
Kleur
Grijs
materiaal
Staalplaat, poedergecoat
Montagerek
montagerailframe
afdekking voor aanrakingsbeveiliging
Metaal
Rijen [Aantal]
6
Plaatseenheden per rij
33
Beschrijving
Plaatstalen kasten grijs (RAL 7035)
Beschermingsgraad I
IP30
Aansluiting
Aansluitingen boven en onder
PE- en N-klemmen
Schroefklemmen
PE- en N-klemmen [Aantal x diameter]
N: 2 x 25 + 58 x 16
PE: 2 x 25 + 58 x 16 mm2
Uitlevering
Aard- en N-klemmen
Frontplaten
Kabeldoorsteekflens (boven)
DIN-railframe
Deur met stangenslot
Kast

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-3, IEC/EN 62208
RoHS (volgens de EU-richtlijn 2002/95/EG van Europees Parlement en Commissie)
conform
Omgevingstemperatuur
-5 - +40 °C
beschermingsgraad
IP30
Beschermingsklasse
I (geaard)
nominale bedrijfsspanning [Ue]
415 V AC
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
Materiaal
Materiaal
Plaatstaal, poedergecoat
kleur
Grijs (RAL 7035)
materiaaleigenschap
MechanischStootvastheid
IK07

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
59 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
58 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 20 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
58 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Losse kast voor wandmontage [PV]
118 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Beginkast voor wandmontage [PV]
117 W
Warmtedissipatie bij een omgevingstemperatuur van 35°C, delta T: 35 graden boven in de behuizing, berekend volgens IEC 60890Middenkast voor wandmontage [PV]
116 W
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
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing voor kast zonder hefinrichtingen.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
IK07
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
IP30
10.4 Lucht- en kruipwegen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
< 0,1 Ω, aan de eisen van de productnorm is voldaan.
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
Ui = 415 V AC
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Niet van toepassing voor lege kast conform EN 62208.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Niet van toepassing voor kast van metaal.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Distribution boards (EG000023) / Groepenkast, leeg (EC000214)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Small distribution board (ecl@ss13-27-14-24-09 [ACN387016])
Montagewijze
Opbouw (stucwerk)
Aantal rijen
6
Breedte in module-eenheden
33
Soort afdekking
Deur
Uitvoering deksel
Met uitsparing
Type deur
Enkelvoudig
Transparant deksel/deur
Yes
Signaaldoorlatende deur
Yes
Met slot
No
Type sluiting
Overig
Materiaal behuizing
Staal
Inbouwdiepte
150 mm
Inbouwhoogte
1060 mm
Inbouwbreedte
715 mm
Inwendige diepte
131 mm
Aard-verbindingsblok
Yes
Nulleider verbindingsblok
Yes
Met DIN-rail
Yes
Met montageplaat
No
Aanbouwmogelijkheid
No
EMC-uitvoering
Yes
UV-bestendig
No
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Beschermingsgraad (IP)
IP30
Hoogte
1060 mm
Breedte
715 mm
Diepte
150 mm